Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Memosens CCS50D: Digitaler Chlordioxidsensor

Digitaler Chlordioxidsensor
Memosens CCS50D

Memosens-Sensor für Wasser und Prozesswasser sowie Utilities in allen Branchen

CCS50D
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
Spezifikation im Überblick

  • Messbereich

    Spur: 0 bis 5 mg/l ClO2
    Standard: 0 bis 20 mg/l ClO2
    Hoch: 0 bis 200 mg/l ClO2

  • Prozesstemperatur

    0 … 55 °C, nicht-gefrierend
    (32 ... 130 °F)

  • Prozessdruck

    Max. 2 bar abs
    (Max. 29 psi abs)

Anwendungsgebiet

Memosens CCS50D ist ein robuster, wartungsarmer Sensor für die Chlordioxidmessung. Er liefert stabile und schnelle Messwerte im Trinkwasser, Prozesswasser und in Utilities. Der Sensor unterstützt eine effektive Desinfektion für höchste Wasserqualität und -sicherheit, zur Vermeidung einer Überdosierung von Chlordioxid oder um die Abwesenheit von ClO2 in Getränke- und Umkehrosmoseanlagen sicherzustellen. Memosens CCS50D gehört nicht zur neuesten Memosens-Generation. Informationen zum neuen Sensor Memosens CCS50E mit erweiterter Funktionalität finden Sie hier.

Memosens CCS50D ist ein Chlordioxidsensor für Skid-Hersteller und Endkunden. Er misst zuverlässig in:

  • Trinkwasser: stellt eine ausreichende Desinfektion sicher

  • Kühlwassersystemen: verhindert die Bildung von Pathogenen

  • Prozesswasser: für hygienisches, sicheres Verpacken und Abfüllen von Produkten

  • Getränkeanlagen: sichert die Abwesenheit von Chlordioxid

Vorteile

  • Der richtige Sensor für jede Anwendung: Von der Spurenmessung bis zu Chlordioxidkonzentrationen von 200 mg/l.

  • Schnelle Ansprechzeit bietet akkurate Prozessüberwachung und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozessregelung.

  • Mehr Prozesssicherheit: Präzise und langzeitstabile Messung sorgt für konsistente Prozessüberwachung und geringst mögliche Konzentrationen an Desinfektionsmitteln.

  • Flexibler Einbau: Der Sensor kann in die Durchflussarmaturen CCA151 und CCA250 oder in eine Eintaucharmatur eingebaut werden. Ab Durchflussraten von 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) oder 15 cm/s (Eintauchbetrieb) ist die Messung praktisch unabhängig vom Durchfluss.

  • Höhere Anlagenverfügbarkeit dank schnellem Sensortausch: Kalibrieren Sie Ihren Sensor im Labor und bringen Sie ihn per Plug & Play in Ihren Prozess.

  • Der Anschluss an den Liquiline Multiparameter-Messumformer ermöglicht eine einfache Kombination mit anderen relevanten Parametern der Flüssigkeitsanalyse.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products