Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Analoger Sensor für freies Chlor CCS51

Analoger Sensor für freies Chlor CCS51

Sensor für Trinkwasser, Schwimmbad- und Prozesswasser sowie Utilities in allen Branchen

CCS51
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Messbereich

    Spurensensor: 0 ... 5 mg/l HOCl
    Standardsensor: 0 ... 20 mg/l HOCl

  • Prozesstemperatur

    +0…55 °C (32…130 °F), nicht gefrierend

  • Prozessdruck

    1 bar (14.5 psi)

  • Messverfahren

    - Geschlossene, membranbedeckte Messzelle
    - Reduktion von freiem Chlor an der Kathode

Anwendungsgebiet

CCS51 ist ein robuster, wartungsarmer Sensor für freies Chlor. Er bietet hochpräzise und langzeitstabile Messungen im Trinkwasser, Schwimmbad- und Prozesswasser und stellt eine konsistente Überwachung der Desinfektion sicher, sogar bei geringen Wasservolumen. Der analoge Sensor für freies Chlor liefert extrem schnelle Ansprechzeiten und garantiert so sichere Prozesse und eine effiziente Prozesssteuerung. CCS51 ermöglicht die kontinuierliche Fortführung Ihrer installierten Basis von analogen Messstellen für freies Chlor.

CCS51 ist ein analoger Sensor für Skid-Hersteller und Endkunden. Er misst zuverlässig in:

  • Trinkwasser – um eine ausreichende Desinfektion sicherzustellen

  • Prozesswasser – für hygienisches, sicheres Verpacken und Abfüllen von Produkten

  • Hilfskreisläufe – um die Abwesenheit oder Anwesenheit von freiem Chlor zu erkennen

  • Schwimmbäder – für effiziente Dosierung der Desinfektionsmittel

Vorteile

  • Schnelle Ansprechzeit (t90 < 25 s) bietet akkurate Prozessüberwachung und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozesssteuerung.

  • Mehr Prozesssicherheit: Präzise und langzeitstabile Messung sorgt für konsistente Prozessüberwachung und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Desinfektionsmitteldosierung.

  • Der wartungsarme amperometrische Sensor reduziert die Betriebskosten der Messstelle, besonders im Vergleich zu kolorimetrischen Messsystemen.

  • Der Anschluss an den Liquisys-Messumformer für Chlor ermöglicht die kontinuierliche Fortführung Ihrer installierten Basis von analogen Messstellen für freies Chlor.