Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Liquiline CM444 ist ein digitaler Messumformer für pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung und viele weitere Parameter.

4-Kanal-Messumformer
Liquiline CM444

Erweiterbares Multiparameter-Feldgerät für alle Industrien

CM444
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Eingang

    1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2 ... 4x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
    4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP 67

Anwendungsgebiet

Der Messumformer Liquiline CM444 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 4 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Erweiterbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.

Der Liquiline CM444 eignet sich für alle Industrien samt ihrer Hilfskreisläufe (Utililties), wie:

  • Lebensmittel & Getränke

  • Life Sciences

  • Kraftwerke & Energie

  • Wasser & Abwasser

  • Chemie

  • Marine

Er verfügt über die folgenden Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

Der Messumformer kann mit einem Modul erweitert werden, dessen Explosionsschutzzulassungen, wie IECEx, ATEX und CSA, den Anschluss von Sensoren ermöglichen, die in explosionsgefährdeten Bereichen installiert sind.

Vorteile

  • Intelligente Einfachheit:
    Ein Messumformer für alle Parameter und Anwendungen, intuitive Nutzerschnittstelle, automatische Sensorerkennung, echtes Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren.

  • Höchste Flexibilität:
    Einheitliche Module für alle Parameter minimieren die Ersatzteilhaltung und ermöglichen jederzeit eine einfache Ein-Klick-Erweiterung auf bis zu 8 Kanäle.

  • Nahtlose Systemintegration:
    Einzigartiges Portfolio an Kommunikationsstandards passend zu jedem Prozessleitsystem (PLS).

  • Einfache und sichere Inbetriebnahme:
    Das Speichern der Konfiguration auf einer SD-Karte ermöglicht eine schnelle Übertragung der Einstellungen auf duplizierte Installationen.

  • Prozesssteuerung aus der Ferne:
    Über den integrierten Webserver kann der Bediener aus der Ferne Diagnosedaten ansehen, Konfigurationen vornehmen oder auf Geräteparameter in jedem beliebigen Webbrowser zugreifen – auch per Smartphone.

  • Höhere Verfügbarkeit, geringere Kosten:
    Die Heartbeat Technology ermöglicht die zustandsorientierte Wartung und einfache Überprüfung der gesamten Messstelle und hilft bei der Durchführung von Optimierungsmaßnahmen.

Videos

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Memosens-Technologie
    Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie

    Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse

  • Heartbeat Technology
    Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology

    Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products