Solitrend MMP44 – Reliable inline moisture measurement

Guided radar solution for continuous inline moisture measurement ©Endress+Hauser

For grain and seed handling and mainly in continuous drying processes and malting

Avoid under- and over- drying of grains and seeds through our guided radar moisture sensor which provides information on the moisture content at any time. Increase your product quality and reduce energy efforts due to reliable moisture measurement

Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Easy commissioning in challenging processes 

    • Deep material permeation (130 mm)

    • Large measuring field volume (up to 1,5 l)

    • Optional sensors for high moisture, steamy processes or abrasive media.

      Ambient temperature up to 120 °C due to remote electronic

    • Wide moisture range from 0-100 % possible

    • Calibration...

  • Anwendungsgebiet

    • For moisture measurement in grain dryers, grain handling, seeds, malthouse

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Geführtes Radar

  • Anwendung

    Feuchtemessung in Getreide und ähnlichen heterogenen Schüttgütern mit einer Dichte von 0,3...1 g/ cm³

    Mögliche Anwendungen: Getreidetrockner, Getreidehandling, Saatgutbehandlung oder Mälzerei

  • Messverfahren

    Berührende Inline-Messung mit Zweistabsensor und Messumformer

  • Messbereich

    Empfohlener Feuchtebereich %/ Vol.: 0...50 %

  • Material Eindringtiefe

    Bis zu 130 mm

  • Konsistenz der Probe

    Leitfähigkeitsbereich:

    0...max. 2 mS/ cm

  • Temperatursensor

    Ja

  • Prozesstemperatur

    0…+120°C

  • Genauigkeit

    Bis zu +/-0.3 % abs.

  • Ausgang

    0...20 mA

    4...20 mA

  • Geräteoptionen

    Abgesetzes Display

    Sensorkabel

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification