Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Memosens COS81D ist ein hygienischer Sauerstoffsensor für die Industrien Life Sciences, Pharma und Lebensmittel.

Memosens COS81D

COS81D
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Optische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Prozesskontrolle in der Enzymproduktion, Kontrolle des Kulturwachstums, Biotechnologie Produktion, Lebensmittelindustrie, Allgemeine Prozessanwendungen

  • Installation

    Standard-Prozessanschluss Pg 13.5
    Einbau in Standard-pH-Baugruppen möglich

  • Merkmal

    Hygienischer, optischer Sensor für stabile Sauerstoffmessung über mehrere Sterilisationszyklen
    Messung in stillem Wasser möglich

  • Messbereich

    0.004 ... 30 mg/l
    0.05 ... 330 %SAT
    0.1 ... 700 hPa

  • Messprinzip

    In eine optisch aktive Schicht (Fluoreszenzschicht) sind sauerstoffsensitive Moleküle (Marker) eingebaut. Die Fluoreszenzschicht steht im Kontakt zum Medium. Die Sensoroptik ist auf die Rückseite der Fluoreszenzschicht gerichtet. Die Sensoroptik sendet grüne Lichtimpulse und die Marker antworten (fluoreszieren)mit roten Lichtimpulsen. Dauer und Intensität der Antwortsignale sind direkt abhängig vom Sauerstoffgehalt bzw. -partialdruck.

  • Design

    Optisches System, Edelstahl

  • Material

    Sensorschaft: Edelstahl 1.4435
    Prozessdichtung: FKM (USP <87>,<88> Klasse VI und FDA)
    Dichtung/O-Ringe: EPDM, FFKM (USP <87>, <88> Class VI und FDA)

  • Maße

    Durchmesser: 12 mm (0.47 Zoll)
    Schaftlänge: 120, 220, 360 und 420 mm
    (4.72, 8.66, 14.2 und 16.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 140 °C
    (32 ... 284 °F)

  • Prozessdruck

    0.02 ... 13 bar abs
    (0 ... 190 psi)

  • Temperatursensor

    Pt1000 (Klasse A nach DIN IEC 60751)

  • Anschluss

    Memosens-Anschlusskopf

  • Zusätzliche Zertifikate

    Material Zertifikat 3.1
    ASME BPE-2016
    Verordnung (EG) Nr. 1935/2004