Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Ultraschall-Konzentrationsmessgerät Teqwave H für Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in hygienischen Anwendungen

Teqwave H – Ultraschall-Konzentrationsmessgerät

Inline-Gerät mit erstklassigem hygienischen Design – Plug and Play für Lebensmittel- und Getränkeprozesse

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Dichte: ±0.01g/cm³
    Temperatur: ±0.5K
    Schallgeschwindigkeit: 2m/s

  • Messbereich

    Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
    Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
    Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
    Dichte 0,7…1,5 g/cm³

  • Messstofftemperaturbereich

    0...120 °C (32...248 °F)

  • Max. Prozessdruck

    Max. 16 bar bei 20 °C (232 psi bei 68 °F)

Anwendungsgebiet

Teqwave H ist ideal für die Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in hygienischen Anwendungen, wie z.B. Spirituosen- und Softdrink-Produktion. Anlagenbauer und Endkunden schätzen die hochgenaue Konzentrationsmessung im Prozess und das hygienische Design. Teqwave reduziert die Betriebskosten, indem er mehrere Messparameter zugleich überwacht. Passen Sie Ihren Teqwave Messumformer perfekt an Ihre Produktionsanforderungen an, durch eine flexible Bestimmung und Erweiterung des Anwendungsbereichs.

  • Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst

  • Kontinuierliche Qualitätsprüfung von Getränken und in Reinigungsprozessen

Geräteeigenschaften

  • Nennweite: DN 25 (1")

  • Genau und unabhängig von der Strömung

  • Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene

  • 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Vorteile

  • Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit – Konzentrationsberechnung mit neuesten Algorithmen

  • Erfüllung hygienischer Ansprüche – leicht reinigbares Full-bore-Design

  • Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme

  • Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer

  • Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten

  • Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung

  • Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren

Xpert Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products