Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Drehflügelschalter

Grenzstanddetektion in Schüttgütern

Drehflügelschalter
1 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Drehflügelschalter

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Drehflügelschalter

Der universell einsetzbare Drehflügelschalter Soliswitch wird als Voll-, Leer- und Bedarfsmelder in Schüttgutsilos verwendet. Sehen Sie sich das Sortiment an Soliswitch Messgeräten für Schüttgutapplikationen an und klicken Sie auf den Button weiter unten.

Es sind unterschiedliche Varianten des Drehflügelschalters zur Grenzstanddetektion in Schüttgütern erhältlich. Dank des robusten Polymer-Gehäuses und des kompakten Design ist er der ideale Sensor für Voll-, Leer- und Bedarfsmeldung in Schüttgütern. Durch den verwendeten Werkstoff ist das Gerät extrem robust und dadurch für für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Er wir vorzugsweise in rieselfähigen Schüttgütern bis zu einer Korngröße von 50 mm verwendet.

Drehflügelschalter: Messprinzip

Die Drehbewegung eines Flügels wird durch Bedecken mit Schüttgut gestoppt. Dadurch schaltet ein Relais.

Vorteile

  • Messprinzip für einfache Anwendungen
  • Kein Abgleich notwendig