Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Micropilot FMR60B – Produktfoto

Micropilot FMR60B – 80 GHz Radarsensor

Mehr Einfachheit für Ihre Anwendung

FMR60B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Füllstand Radar

  • Merkmal / Anwendung

    Für einfache kontinuierliche berührungslose
    Füllstandmessungen in Flüssigkeiten, Pasten und Schlämmen;
    Nicht beeinflusst durch wechselnde Medien,
    Temperaturunterschiede, Gasphasen oder Dampf;
    Für Behälter mit vielen Einbauten

  • Spezialitäten

    Heartbeat Technology;
    SIL 2 according to IEC 61508;
    Bluetooth® commissioning;
    Operation and maintenance with SmartBlue App;
    HistoROM;
    RFID TAG for easy identification

  • Versorgung / Kommunikation

    2-Draht (HART/ PROFIBUS PA)
    PROFINET mit Ethernet-APL
    Bluetooth® drahtlose Technologie

  • Frequenz

    W-Band (~80 GHz)

  • Genauigkeit

    +/-1 mm

  • Umgebungstemperatur

    -40 … +85 °C

  • Prozesstemperatur

    -40 … +200 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum…20 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PVDF, PTFE oder PEEK

  • Prozessanschluss

    Gewinde: G3/4" und 1-1/2", MNPT 3/4" und 1-1/2";
    Flansch: UNI DN80...DN150
    Montagebügel

  • Max. Messdistanz

    50 m

  • Kommunikation

    HART/ PROFIBUS PA
    PROFINET mit Ethernet-APL
    Bluetooth® drahtlose
    Technologie und App (optional)

  • Zertifikate / Abnahmen

    IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex,
    INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex

  • Sicherheitszulassungen

    Überfüllsicherung WHG;
    SIL 2

  • Konstruktionszulassungen

    Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204;
    EU Food Contact Material (EC) 1935/2004;
    US Food Contact Material FDA CFR 21;
    Konformitätserklärung ASME B31.3;
    AD2000;
    PMI Test;
    CRN Zulassung

  • Schiffbauzulassungen

    KR, ABS, LR, BV, RINA, DNV GL

  • Geräteoptionen

    Display,
    Kundenspezifische Einstellungen,
    App 'SmartBlue' zur Inbetriebnahme und Betrieb
    mittels Bluetooth
    Gasdichte Durchführung;
    Überspannungsschutz;
    LABS frei

  • Anwendungsgrenzen

    Prozesstemp. <-40°C (-40°F) oder > 200°C (392°F) -> FMR62B
    Sehr aggressive Medien -> FMR62B
    Turbulenzen, Schwallrohr und Bypass -> FMR62B
    Starker Schaum und Trennschicht --> FMP5x