Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Micropilot FMR62B – Produktfoto

Micropilot FMR62B – 80 GHz Radarsensor

Smarte Sicherheit für Ihren Prozess

FMR62B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Füllstand Radar

  • Merkmal / Anwendung

    Premium Gerät für kontinuierliche berührungslose
    Füllstandmessungen, bei denen aggressive Medien
    verwendet werden; Für Behälter mit vielen Einbauten

  • Spezialitäten

    Heartbeat Technology;
    SIL 2/3 nach IEC 61508;
    Bluetooth® Inbetriebnahme;
    Bedienung und Wartung mit SmartBlue App;
    HistoROM;
    RFID TAG zur einfachen Identifizierung;
    Sehr schmaler Abstrahlwinkel

  • Versorgung / Kommunikation

    2-Draht (HART/ PROFIBUS PA)
    PROFINET mit Ethernet-APL
    Bluetooth® drahtlose Technologie

  • Frequenz

    W-Band (~80 GHz)

  • Genauigkeit

    +/-1 mm

  • Umgebungstemperatur

    -40 … +85 °C

  • Prozesstemperatur

    -196 … +450 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vacuum...160 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316L oder PTFE (plattierte 316L Flansche)

  • Prozessanschluss

    Flansch:
    DN50 ... DN150
    ASME 2" … 8"

  • Max. Messdistanz

    80 m

  • Kommunikation

    HART/ PROFIBUS PA
    PROFINET mit Ethernet-APL
    Bluetooth® drahtlose
    Technologie und App (optional)

  • Zertifikate / Abnahmen

    IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex,
    INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex

  • Sicherheitszulassungen

    Überfüllsicherung WHG;
    SIL 2/ SIL 3

  • Konstruktionszulassungen

    Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204;
    NACE MR0175 / ISO 15156;
    NACE MR0103 / ISO 17945;
    EU Food Contact Material (EC) 1935/2004;
    US Food Contact Material FDA CFR 21;
    Konformitätserklärung ASME B31.3;
    Konformität zu cGMP;
    AD2000;
    PMI Test;
    CRN Zulassung;
    Helium-Dichtheitsprüfung;
    Farbeindringprüfung AD2000-HP5-3(PT);
    Farbeindringprüfung ISO23277-1 (PT);
    Farbeindringprüfung ASME VIII-1 (PT);
    Schweißdokumentation (nach ISO oder ASME)

  • Schiffbauzulassungen

    KR, ABS, LR, BV, RINA, DNV GL

  • Geräteoptionen

    Display,
    Kundenspezifische Einstellungen,
    App 'SmartBlue' zur Inbetriebnahme und Betrieb mittels Bluetooth
    Gasdichte Durchführung;
    Überspannungsschutz;
    LABS frei

  • Anwendungsgrenzen

    Starke Turbulenzen und Schaum,
    lange Schwallrohre (>12 m) und Bypass -> FMR5x, FMP5x