Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Micropilot FMR66B – Produktfoto

Micropilot FMR66B – 80 GHz Radarsensor

Höchste Performance in jeder Anwendung

FMR66B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Radar

  • Merkmal / Anwendung

    Für einfache Anwendungen:
    Verlässliche, berührungslose Messung von Füllständen
    in Silos oder Lagertanks für Schüttgüter

  • Spezialitäten

    Heartbeat Verification + Monitoring, Bluetooth® Inbetriebnahme,
    Bedienung und Wartung mit SmartBlue App,
    HistoROM, RFID TAG zur einfachen Identifizierung

  • Versorgung / Kommunikation

    2-Draht (HART/ PROFIBUS PA)
    PROFINET mit Ethernet-APL
    Bluetooth® drahtlose Technologie

  • Frequenz

    W-Band (~80 GHz)

  • Antenne

    1-1/2" / 40mm gekapselt, PVDF
    2" / 50mm Drip-off, PTFE

  • Genauigkeit

    +/- 3 mm

  • Umgebungstemperatur

    -40 … +85 °C

  • Prozesstemperatur

    -40 … +130 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum...16 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PVDF oder PTFE

  • Prozessanschluss

    Gewinde:
    G1-1/2", MNPT1-1/2"
    Flansch:
    UNI DN80...DN150
    Montagebügel

  • Max. Messdistanz

    50 m

  • Kommunikation

    HART/ PROFIBUS PA
    PROFINET mit Ethernet-APL
    Bluetooth® drahtlose
    Technologie und App (optional)

  • Zertifikate / Abnahmen

    IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex,
    KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex

  • Sicherheitszulassungen

    SIL

  • Konstruktionszulassungen

    EU Food Contact Material (EC) 1935/2004;
    US Food Contact Material FDA CFR 21;
    Konformitätserklärung ASME B31.3;
    CRN Zulassung

  • Schiffbauzulassungen

    KR, ABS, LR, BV, RINA, DNV GL

  • Geräteoptionen

    Display, Kundenspezifische Einstellungen,
    App 'SmartBlue' zur Inbetriebnahme und Betrieb mittels Bluetooth
    Heartbeat zur Ansatzerkennung; Gasdichte Durchführung;
    Überspannungsschutz; LABS frei

  • Anwendungsgrenzen

    DK < 1,6
    Reduktion des max. möglichen Messbereiches durch:
    Medien mit schlechten Reflexionseigenschaften
    Schüttkegel extrem lockere Oberfläche von
    Schüttgütern, z.B. Schüttgut mit niedrigem Schüttgewicht bei
    pneumatischer Befüllung. Ansatzbildung, vor allem von
    feuchten Produkten.
    Alternative für diese Applikationen: FMR67B