Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Micropilot FMR67B – Produktfoto

Micropilot FMR67B – 80 GHz Radarsensor

Höchste Performance auch in herausfordernden Anwendungen

FMR67B
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
Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    +/- 3 mm

  • Prozesstemperatur

    -40 … +450 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum…160 bar

  • Max. Messdistanz

    125 m

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Hornantenne: 316L / 1.4404, Al2O3 (Keramik), Graphit
    Frontbündige / Drip-off Antenne: PTFE

Anwendungsgebiet

Der Micropilot FMR67B gehört zur neuen Generation 80 GHz Radarsensoren. Er eignet sich für die kontinuierliche, berührungslose Füllstandsmessung in herausfordernden Feststoffapplikationen – auch bei extremen Prozesstemperaturen. Assistenten führen durch Inbetriebnahme, Geräteausrichtung, Wiederholprüfung und Verifizierung des Gerätes und garantieren eine einfache Handhabung. Heartbeat Technology erkennt unerwünschter Anomalien für mehr Sicherheit und erhöhte Produktivität.

Der Micropilot FMR67B ist für Freifeldanwendugen bis zu 125 m und bietet eine hohe Strahlfokussierung für Behälter mit vielen internen Einbauten.

  • Prozessanschlüsse: Flansche

  • Temperatur: –40 bis +450 °C

  • Druck: –1 bis +160 bar

  • Maximaler Messbereich: 125 m

  • Genauigkeit: ±3 mm

  • W-Band: 80 GHz

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL, 5- oder 10-Punkte Werkskalibrierschein

Vorteile

  • Einfache Handhabung durch intuitive Bedienung und Assistenten, für Inbetriebnahme und Verifizierung

  • Erhöhte Produktivität dank Prozessüberwachung, -verifizierung und -diagnose im laufenden Betrieb mit Heartbeat Technology

  • Safety by Design: Geräteentwicklung nach IEC 61508

  • Einfache Geräteintegration in Asset-Management-Systemen durch digitale Kommunikation

  • Selbst bei störenden Einbauten im Behälter ist die Messung mit dem schmalen Abstrahlwinkel und der intelligenten Auswertung höchst zuverlässig

Videos

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products