Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
max. 400°C (Schutzrohr)
-
Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck
beliebig (Schutzrohr)
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
nicht prozessberührend
Anwendungsgebiet
Der Strahlenschutzbehälter FQG63 dient zur Aufnahme des radioaktiven Strahlers bei der radiometrischen Füllstands-, Dichte- und Trennschichtmessung. Die radioaktive Strahlung wird in alle Richtungen abgeschirmt, so lange sich der Strahlenschutzbehälter in der Stellung "AUS" befindet. Dies garantiert höchste Sicherheit für das Personal und eine zuverlässige Messung. Wird der Strahler in "EIN"-Stellung gebracht befindet er sich mit der flexiblen Verlängerung im Schutzrohr im Inneren des Füllgutbehälters und Strahlung wird in alle Richtungen abgegeben.
Der Strahlenschutzbehälter dient zur Aufnahme des radioaktiven Strahlers bei der radiometrischen Füllstands-, Dichte- und Trennschichtmessung.
AUS-Stellung: Radioaktiver Strahler befindet sich innerhalb des Strahlenschutzbehälters und wird abgeschirmt
EIN-Stellung: Radioaktiver Strahler befindet sich mit der flexiblen Verlängerung im Schutzrohr im Inneren des Füllgutbehälters
Strahler: 137Cs bis 185,0 GBq (5000 mCi), 60Co bis 3,7 GBq (100 mCi)
Temperatur: -52 bis +400 °C
Druck: Keine Beschränkungen (nicht-invasiv, von außen)
Vorteile
Höchste Sicherheitseinstufung für den mitgelieferten Strahler (DIN 25426/ISO 2919, Klassifikation C 66646)
Zuverlässige Messung dank kleiner, kugelähnlicher Bauform welche bestmögliche Abschirmung bietet
Flexible Einbaulänge bis 30 m
Manuelle EIN-/AUS-Schaltung und Fixierung der Schaltstellung durch Vorhängeschloss oder Fixierstift
Leichtes Erkennen des Schaltzustandes
Geringer Platzbedarf und einfache Montage, Adapter- und Zentrierflansch für vorhandene Behälterflansche