Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Raman-Spektroskopie - fortschrittliche optische Analysetechnik

Leistungsstarke Analysegeräte, die eine sichere Übertragung Ihrer Analysenwerte vom Labor in den Prozess ermöglichen

Unsere fortschrittliche Analysetechnik nutzt die Stärke der Raman-Spektroskopie zur Durchführung chemischer Echtzeitmessungen in jeder Umgebung ohne Extrahieren, Aufbereiten oder Zerstören der ursprünglichen Probe. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem umfangreichen Portfolio an Lösungen ermöglichen wir unseren Kunden entscheidende Erkenntnisse zur chemischen Zusammensetzung. Dies ebnet den Weg zu effizienter Produktentwicklung, analytischer Skalierbarkeit und letztlich hoher Produktqualität durch Prozessautomatisierung.

Die Raman-Spektroskopie-Messung ist eine laserbasierte Analysetechnik, mit der chemische Zusammensetzung und Konzentrationen bestimmt werden

Raman-Rxn2-Analysator ©Endress+Hauser

Raman-Rxn2-Analysator: Raman-Analysator, der mit bis zu vier Analysekanälen die Brücke schlägt zwischen Laboranalyse und Prozessumgebung

Raman-Rxn4-Analysator ©Endress+Hauser

Raman-Rxn4-Analysator: Robustes, zuverlässiges Raman-Analysensystem, das eine 24/7-Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle gewährleistet

Grafik Raman-Sonden-Familie ©Endress+Hauser

Faseroptische Raman-Sonden: Zerstörungsfreie, kontinuierliche chemische Analyse in Echtzeit in jeder Umgebung

Vorteile

  • Schnelle Implementierung

    Anwenderfreundliche Prozesssoftware, ein zuverlässiger Partner mit langjähriger Raman-Kompetenz und ein riesiges globales Kundensupport-Netzwerk

  • Optimierte Prozesseffizienz

    Schnellere Bereitstellung von hochgenauen Analysedaten in Echtzeit zusammen mit optimierter Labor-zu Prozess-Skalierbarkeit

  • Höhere Sicherheit

    Zuverlässige, nicht invasive Messtechniken, die menschliche Eingriffe minimieren und gleichzeitig die Möglichkeiten zur Risikovermeidung maximieren

  • Bessere Produktqualität

    Leichtere Einhaltung von Industrievorschriften durch verbessertes Verständnis der Prozessabläufe und engere Kontrolle kritischer Qualitätsparameter

  • Geringere Kosten
    Weniger Wartung und weniger Reinigungsaufwand bei gleichzeitig höheren Ausbeuten und optimierter Anlagenverfügbarkeit

Raman-Analysatoren
Alle unsere Analysesysteme basieren auf der Raman-Technologie von Kaiser. Sie verfügen über ein gemeinsames Design für einen einfachen Transfer von Wissen und Protokollen vom F&E-Labor in die Fertigung.

Raman-Sonden
Wir bieten robuste, zuverlässige und hochleistungsfähige Sondenlösungen für alle Stoffphasen – Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase.