Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Gehäuse des J22 TDLAS-Gasanalysegerätes, Ansicht von vorne links

J22 TDLAS-Gasanalysegerät

Bewährte Technologie für die genaue und zuverlässige Messung von H2O in Erdgas

J22
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    TDLAS

  • Produkttitel

    Erstklassiges Gasanalysegerät zur Feuchteanalyse (H2O), das außergewöhnlich zuverlässig und exakt auf den Bedarf der Erdgasindustrie zugeschnitten ist. Der Sensor misst das Gas mithilfe der patentierten TDLAS-Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy), um die Konzentration des Gases zu bestimmen, ohne dabei Kontakt mit dem Gasstrom zu haben. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.

  • Kanäle

    1

  • Analyte und Messbereiche

    H2O (Feuchte):
    0…50 ppmv (Minimum)
    0…6000 ppmv (Maximum)

  • Messgrößen

    Konzentration
    Taupunkt
    Küvettendruck
    Küvettentemperatur

  • Umgebungstemperaturbereich

    -20...60 °C (-4...140 °F)

  • Arbeitsdruckbereich

    Zulaufdruck: 140...310 kPa (20…45 psig)
    Probenzelle: 800...1200 mbara oder 800...1700 mbara (optional)

  • Mediumsberührende Materialien Analysegerät

    316L Edelstahl
    FKM O-Ringe
    Glas

  • Spannungsversorgung

    Ohne Heizer: 24 V DC ±20 % oder 100...240 V AC ±10 %, 50/60 Hz, 10 W
    Mit optionalem Heizer: 100...240 V AC ±10 %, 50/60 Hz, 80 W

  • Kommunikation

    Schnittstelle Service-Webserver: Ethernet RJ45
    I/O1: Modbus RS485 oder Modbus TCP
    I/O2 und 3: Relaisausgang oder Universal I/O (UIO); UIO kann als Analogeingang/-ausgang (4...20 mA) oder digitaler/Statusausgang konfiguriert werden

  • Gehäusewerkstoffe

    Elektronik: Kupferfreies Aluminium
    Gehäuse Probenentnahmesystem: 304 Edelstahl oder 316 Edelstahl
    Schaltschrank Probenentnahmesystem: Eloxiertes Aluminium

  • Ex-Zulassungen

    ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
    PESO / KTL / CML Zone 1
    INMETRO Zone 1
    CSA Class I, Division 1
    CSA Class I, Zone 1

  • Schutzart

    IP66, Type 4X

  • Produktsicherheit

    CE
    RCM
    FCC
    CRN