Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman-Kalibrierzubehör

Raman-Kalibrierzubehör

Schnelle, einfache und genaue Wellenlängen- und Intensitätskalibrierung für Raman-Analysatoren

KHCA1
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe in mm)

    Steuereinheit: 12 x 270 x 43
    Lampenkopf: 50 x 80 x 19

  • Gewicht (kg)

    Steuereinheit: 1,60
    Lampenkopf: 0,10

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
    Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör)
    Raman Rxn-40
    Raman Rxn-41
    Raman Rxn-45

  • Spektralintensitätsreferenz

    Wolfram-Halogen

  • Kalibrierbereich spektrale Intensität

    HCA-532: 534,5 ... 694,0 nm
    HCA-785: 790,7 ... 1074,5 nm
    HCA-1000: 1012,6 ... 1304,6 nm

  • Ausgabewiederholbarkeit spektrale Intensität (über beliebiges 4000 cm-1-Spektrum)

    Kurzfristig: 2 %
    Über 100 Stunden: 2,65 %

  • Adapteroptionen

    Lampengehäuseadapter für Probenentnahmeoptik (NCO 0,4″-, 0,5″-, 2,5″-, 3″-Optionen)
    Tauchadapter (IO) ½”, ¼"
    bIO-Adapter (12 mm)
    Lichtwellenleiteradapter: FC und SMA

  • Elektrische Daten

    Energiequelle: 100 ... 240 V AC 50/60 Hz
    Leistungssaufnahme: 22 W Maximum
    CE-zertifiziert: Ja