Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman Rxn-46-Sonde, Frontansicht

Raman Rxn-46 Sonde

Angepasste und optimierte Raman-Schnittstelle für die BioPAT® Spectro-Plattform von Sartorius

KR46
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Laser-Wellenlänge


    785 nm

  • Spektrale Abdeckung

    Die spektrale Abdeckung der Sonde ist durch die Abdeckung des verwendeten Analysegerätes beschränkt.

  • Maximale in den Sondenkopf gespeiste Laserleistung (mW)

    <499

  • Probenschnittstelle

    Temperatur: berührungslose Sonde; Betriebstemp.: 10 … 50 °C

  • Mediumsberührende Materialien

    Rumpf: N/A
    Fenster: N/A
    Prozessanschluss: Oberflächengüte Sartorius BioPAT® Spectro: N/A
    Klebung: N/A

  • Lichtwellenleiter

    Kabel ist separat zu erwerben