Nutzen Sie die Vorteile der Raman-Spektroskopie mit dem Raman-Rxn2-Analysator. Der Raman Rxn2 wurde für den Einsatz im Labor mit Modellübertragungsmöglichkeiten entwickelt und wird häufig für die routinemäßige Probenidentifizierung, die Unterstützung von F&E-Projekten, die frühzeitige Prozessentwicklung und die In-situ-Analyse verwendet. Der als Tischgerät oder auf einem mobilen Rollwagen verfügbare Raman Rxn2 bietet freie Standortauswahl und Mobilität für Prozessentwicklungslabore.
Schluss mit der zeitaufwendigen Probenanalyse: Echtzeitüberwachung kritischer Parameter in Fermentationsprozessen dank Komplettlösungen von der Hardware bis hin zu Entwicklungs- und Analysedienstleistungen
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Starter: Einkanalig Basismodell: Bis zu vier Kanäle Hybrid: Bis zu zwei Kanäle
Temperatur
Betriebstemperatur: 15...30 °C 59...86 °F Lagerung: -15...50 °C 5...122 °F
Relative Feuchte
20...80 %, nicht kondensierend
Eingangsspannung
100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
Leistungsaufnahme (W)
400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
120
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592 mm 10,99 x 19,02 x 23,31 inch Modell auf Rollwagen: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm 26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch
Gewicht
Basismodell: 32 kg/71 lbs Modell auf Rollwagen: 93 kg/205 lbs
Kompatibilität Probenentnahmesonde
Starter: Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör) Basismodell: Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Hybrid: Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör) Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Automatisierungsschnittstelle
OPC Modbus HTTPS (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)
Einbaumöglichkeiten
Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen
Starter: Einkanalig Basismodell: Bis zu vier Kanäle Hybrid: Bis zu zwei Kanäle
Temperatur
Betriebstemperatur: 15...30 °C 59...86 °F Lagerung: -15...50 °C 5...122 °F
Relative Feuchte
20...80 %, nicht kondensierend
Eingangsspannung
100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
Leistungsaufnahme (W)
400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
120
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592 mm 10,99 x 19,02 x 23,31 inch Modell auf Rollwagen: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm 26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch
Gewicht
Basismodell: 32 kg/71 lbs Modell auf Rollwagen: 93 kg/205 lbs
Kompatibilität Probenentnahmesonde
Starter: Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör) Basismodell: Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör) Hybrid: Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör) Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
Automatisierungsschnittstelle
OPC Modbus HTTPS (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)
Einbaumöglichkeiten
Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen
Ex-Bereich-Zertifizierungen
ATEX, CSA, IECEx
Messprinzip
Raman-Spektroskopie
Spektrale Abdeckung
150-4350 cm-1 (532 nm)
Spektrale Auflösung
5 cm-1 (532 nm)
Kanäle
Bis zu vier Kanäle
Temperatur
Betriebstemperatur: 15...30 °C 59...86 °F Lagerung: -15...50 °C 5...122 °F
Relative Feuchte
20...80 %, nicht kondensierend
Eingangsspannung
100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
Leistungsaufnahme (W)
400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
120
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592 mm 10,99 x 19,02 x 23,31 inch Modell auf Rollwagen: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm 26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch
Gewicht
Basismodell: 32 kg/71 lbs Modell auf Rollwagen: 93 kg/205 lbs
Kompatibilität Probenentnahmesonde
Raman Rxn-10 mit Optik als Zubehör Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Automatisierungsschnittstelle
OPC Modbus HTTPS (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)
Einbaumöglichkeiten
Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
Englische Version - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the
Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45
probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation
compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology
in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
Englische Version - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the
Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer,
Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe,
Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single
use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 08/2022
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and Liquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bIO-Optic, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .