Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
RNO22 – Ausgangstrennverstärker 24 V DC, HART® transparent für analoge 0/4 bis 20 mA Signale

RNO22 Ausgangstrennverstärker

Sichere und zuverlässige Steuerung von aktiven Komponenten

RNO22
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
Spezifikation im Überblick

  • Eingang

    0/4…20 mA / HART
    Passiv

  • Ausgang

    0/4…20 mA / HART
    Aktiv

  • Spannungsversorgung

    24 V DC

Anwendungsgebiet

Der Ausgangstrennverstärker RNO22 dient zur sicheren Steuerung von aktiven Komponenten wie Regelventilen, Aktoren, I/P-Konvertern oder Anzeigen. Das eigensichere Gerät trennt und überträgt analoge 0/4 bis 20 mA Signale und bietet bidirektionale HART® Transparenz für die digitale Kommunikation mit intelligenten Aktoren.
Das kompakte Interfacegerät mit bis zu zwei galvanisch isolierten Kanälen ermöglicht die Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung für einen zuverlässigen Betrieb von kritischen Betriebsmitteln.

  • 1- oder 2-kanaliger Ausgangstrennverstärker

  • Zuverlässige Steuerung aktiver Komponenten wie z. B. Regelventilen, Strom-Druckumformern

  • Übertragung und galvanische Trennung von 0/4 bis 20 mA Signalen

  • Eigensicher [Ex-ia], Installation in Ex-Zone 2

  • Geeignet für den Einsatz in Schutzeinrichtungen bis SIL 2 (SC 3) nach IEC 61508

  • Bidirektionale Übertragung von digitalen HART®-Kommunikationssignalen

  • Für Umgebungstemperaturen: –40 ... 70 °C (–40 ... 158 °F)

Vorteile

  • Sichere und zuverlässige Steuerung von aktiven Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen

  • Einfache und schnelle Verdrahtung und Inbetriebnahme durch steckbare Anschlussklemmen; Versorgung über Hutschienen-Busverbinder

  • Kompakte Gehäusebreite: bis zu zwei Kanäle auf 12,5 mm (0,49 in) für Platzeinsparung im Schaltschrank

  • Genaue und zuverlässige Signalübertragung

  • Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products