Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Hygienisches, digitales Thermometer iTHERM TM411

Hygienisches, digitales Thermometer iTHERM TM411

Hygienisches Temperaturmessgerät für optimale Produktqualität, Prozesssicherheit und Effizienz

TM411
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Klasse A nach IEC 60751
    Klasse AA nach IEC 60751

  • Ansprechzeit

    abhängig vom Aufbau
    QuickSens: t90 = 1,5 s
    StrongSens: t90 = 9,5 s

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Arbeitsbereich

    PT100:
    -200 °C … 600 °C
    2 / 2
    (-328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    -50 °C … 500 °C
    (-58 °F … 932 °F)
    QuickSens:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

Anwendungsgebiet

Das modulare, hygienische Thermometer iTHERM TM411 mit digitaler Anzeige liefert hochgenaue, verlässliche und schnelle Temperaturmessungen in Prozesslinien, Behältern, Tanks, Fermentern und mehr. Dieses Hochleistungsgerät ist für die streng regulierte Lebensmittel- sowie Life Sciences Industrie konzipiert. Konfigurieren Sie Ihr hygienisches Thermometer aus einer Auswahl von Dünnfilm-RTD's mit QuickSens- oder StrongSens-Technologie oder 2x Pt100 drahtgewickelten Temperatursensoren, intelligenten Transmittern und hygienischen Prozessanschlüssen.

  • Speziell entwickelt für den Einsatz in hygienischen und aseptischen Anwendungen der Lebensmittel- und Life Sciences Industrie

  • Messbereich: –200...+600 °C (–28...+1 112 °F)

  • Druckbereich bis zu 40 bar (580 psi)

  • Schutzklasse bis IP69K

  • Fernparametrierung mit sicheren Bluetooth® Temperaturtransmittern

  • Internationale Zulassungen: Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, Explosionsschutz nach ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; Hygienenormen gemäß 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Eignungsbescheinigung

Vorteile

  • Optimale Prozesssteuerung: Schnelle Ansprechzeiten mit iTHERM QuickSens Technologie (t90s: 1,5 s)

  • Bis zu 75% schnellere und sichere Rekalibrierungen mit iTHERM QuickNeck - Schnellverschluss für einen schnellen, werkzeuglosen Ausbau des Messeinsatzes

  • Hohe Sensorverfügbarkeit unter rauen Bedingungen: Vibrationsbeständige RTD-Technologie iTHERM StrongSens (> 60g)

  • Einfache Produktauswahl, Konfiguration und Instandhaltung

  • Steigern Sie die Produktivität und Produktsicherheit in hygienischen Anwendungen mit hochgenauen und zuverlässigen Messungen

  • Schutzrohre, hygienische Prozessanschlüsse und Gehäuse, fachgerecht produziert, aus hochwertigen Werkstoffen mit niedriger Oberflächenrauigkeit

Videos

  • Innovative Temperaturmesstechnik - iTHERM QuickSens

    Innovative Temperaturmessung - der Temperatursensor mit unübertroffen kurzer Ansprechzeit für hochpräzise Messungen und genaue Prozesskontrolle. Vibrationsfest bis 60g.

  • Innovative Temperaturmesstechnik - iTHERM StrongSens

    Innovative Temperaturmessung - der robuste Temperatursensor für hochpräzise Messungen und genaue Prozesskontrolle. Vibrationsfest bis 60g.

  • Wir haben den Dreh raus

    Der Messeinsatz kann mit einem Dreh entnommen werden. Fehlervermeidung und Zeitersparnis bei der Kalibrierung.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products