Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

iTHERM ModuLine TM111

Produktbild des modularen RTD- oder TC-Thermometers ModuLine TM111 ©Endress+Hauser

Thermometer mit verschweißter Klemmverschraubung als Prozessanschluss

Produktbild des modularen Thermometers ModuLine TM111 ©Endress+Hauser

Thermometer ohne Prozessanschluss

Produktbild des modularen RTD- oder TC-Thermometers ModuLine TM111 ©Endress+Hauser

Thermometer zum Einschrauben mit TAG-Schild

Richtungsweisendes, modulares Thermometer für den Direkteinbau in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen

Benutzerfreundliche metrische Ausführung mit herausragender RTD- oder TC-Sensorik. Durch den optional erhältlichen Kopftransmitter mit allen üblichen Kommunikationsprotokollen - inklusive Bluetooth®-Technologie - ist das Gerät direkt einsatzbereit und bietet erweiterte Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Zudem eröffnet die Vielzahl an Prozessanschlüssen, Abmessungen und Materialien flexible Anwendungsmöglichkeiten. Das Thermometer zeichnet sich durch eine vibrationsfeste und schnell ansprechende Sensorik (iTHERM StrongSens und QuickSens) sowie Ex-Zulassungen aus.
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
  • Spezifikation im Überblick

    • Genauigkeit

      Klasse AA nach IEC 60751
      Klasse A nach IEC 60751
      Klasse B nach IEC 60751
      Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230
      Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2

    • Ansprechzeit

      t90 ab < 1,5 s QuickSens
      abhängig von der Konfiguration

    • Max. Prozessdruck (statisch)

      abhängig von der Konfiguration

    • Arbeitsbereich

      PT100 TF StrongSens:
      -50 °C ...500 °C
      (-58 °F ...932 °F)
      PT100 QuickSensTF:
      -50 °C …200 °C
      (-58 °F …392 °F)
      PT100 WW:
      -200 °C ...600 °C
      (-328 °F ...1.112 °F)
      PT100 TF:
      -50 °C ...400 °C
      (-58 °F ...752 °F)
      Thermoelement:
      Typ K bis 1.100 °C (2.012 °F)
      Typ J bis 800 °C (1.472 °F)
      Typ N bis 1.100 °C (2.012 °F)

    • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

      bis 4.500,0 mm (177'')

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Benutzerfreundlich und zuverlässig - von der Produktauswahl bis zur Instandhaltung

    • iTHERM-Messeinsätze: weltweit einzigartige, automatisierte Produktion. Vollständige Rückführbarkeit und konsistent hohe Produktqualität für zuverlässige Messwerte

    • iTHERM...

  • Anwendungsgebiet

    • Universell einsetzbar

    • Messbereich: –200 ... +1100 °C (–328 ... +2012 °F)

    • Druckbereich bis 75 bar (1088 psi)

    • Schutzart: bis IP 68

    • Vibrationsfeste Sensorelemente bis 60g

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Widerstandsthermometer

  • Merkmal / Anwendung

    metrische Bauart

    universell einsetzbar

    geeignet für Ex-Bereiche

    verwendbar mit Messeinsatz StrongSens, QuickSens

    Direkt prozessberührend einsetzbar

  • Schutzrohr

    ohne, direkt prozessberührend

  • Messeinsatz

    mineralisoliert (MI), biegsam

  • Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz

    Messeinsatz:

    3,0 mm

    6,0 mm

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 4.500,0 mm (177'')

  • Werkstoff Schutzrohr

    Material Messeinsatz:

    316L (1.4404)

    Alloy 600 (2.4816)

    Pyrosil

  • Prozessanschluss

    Außen-Gewinde:

    G1/4, G1/2"

    NPT1/2", NPT3/4"

    M18x1,5, M20x1.5

    Überwurfmutter:

    G1/2", G3/4"

    Klemmverschraubungen, auch federnd:

    NPT1/2", G1/2"

    Weld-in adapter cylindrical or spherical

  • Form der Spitze

    gerade

  • Oberflächengenauigkeit Ra

    < 1.6 μm (63.00 μin)

  • Arbeitsbereich

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C ...500 °C

    (-58 °F ...932 °F)

    PT100 QuickSensTF:

    -50 °C …200 °C

    (-58 °F …392 °F)

    PT100 WW:

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

    PT100 TF:

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

    Thermoelement:

    Typ K bis 1.100 °C (2.012 °F)

    Typ J bis 800 °C (1.472 °F)

    Typ N bis 1.100 °C (2.012 °F)

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    abhängig von der Konfiguration

  • Genauigkeit

    Klasse AA nach IEC 60751

    Klasse A nach IEC 60751

    Klasse B nach IEC 60751

    Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230

    Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2

  • Ansprechzeit

    t90 ab < 1,5 s QuickSens

    abhängig von der Konfiguration

  • Aufnahme Kopftransmitter

    ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Ex - Zulassungen

    ATEX

    ATEX IECEx

    NEPSI

    IECEx

    EAC Ex

    CSA C/US

    INMETRO

  • Zertifikate

    SIL (Transmitter)

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
    • Bestellnummer 71182607

      Ersatzteilkit Dichtung QuickNeck

      10x O-Ring 20x2,5 5x O-Ring 25x3

    • Bestellnummer 71367427

      Ersatzteilkit Ring D21/di 10xgrün,10 St.

      Verpackungsheit: 10 Stück

    • Bestellnummer 71182599

      Ersatzteilkit 5x O-Ring 78x3 VMQ 75°

    • Bestellnummer 71182602

      Ersatzteilkit Dichtung TA30A / TA30D

      5x O-Ring 3,69x1,78 5x 0-Ring 74,7x2,75

    • Bestellnummer 71182606

      Ersatzteilkit Dichtung TA30R

      5x O-Ring 57x2,5 5x O-Ring 64,3x1,8 blau

    • Bestellnummer 71367414

      Ersatzteilkit Kupferring G1/2", 10 Stück

      Verpackungsheit: 10 Stück

    • Bestellnummer 71367425

      Ersatzteilkit Kupferring M20x1.5(10 St.)

      Verpackungsheit: 10 Stück

    • Bestellnummer 71369768

      O-Ring 71X3 Silikon 70° Shore A

    • Bestellnummer 71438347

      Ersatzteilkit Kupferring M18 (10 Stück)

      Verpackungseinheit: 10 Stück

    • Bestellnummer TK40-

      Compression Fitting TK40

      Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.

    • Bestellnummer XPT0001-

      Spare Parts Kit Sealing TK40

      delivery: 5 parts per kit

    • Bestellnummer 71044061

      Beistellset kpl.TMT8x/7x (europäisch)

      2x Schraube, 2x Feder, 2x Sicherungsscheibe, 1x Dichtung CDI-Stecker.

    • Bestellnummer 71090687

      Stecker Feldbus PA M20;M12; L150

    • Bestellnummer XPT0004-

      Spare Parts Kit Cover TA30R

      cover of connecting head

    • Bestellnummer TA20AB-

      Terminal Head TA20AB

      Terminal head for temperature assemblies, simple execution, lid fixed by screws. Inner geometry acc. to DIN EN 50446.

    • Bestellnummer TA30A-

      Terminal Head TA30A

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, hinged, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Bestellnummer TA30D-

      Terminal Head TA30D

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Bestellnummer TA30EB-

      Terminal Head TA30EB

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: low, threaded, optional window. Material: Aluminium. Coating: Polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50...+150oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing).

    • Bestellnummer TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

    • Bestellnummer TA30P-

      Terminal Head TA30P

      Retainer for 2 head transmitters or terminal blocks. Cover: high, hinged. Material: Polyamid PA12 antistatic. Colour: black. Ambient temp.: -40...120oC (housing). Protection: IP65 (housing).

    • Bestellnummer TA30R-

      Terminal Head TA30R

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Cover: screwed, optional window. Material: Stainless Steel 316L. Colour: Steel (no coating). Ambient Temp.: -50...85/130 oC (display/standard). Protection: IP66/68, NEMA4X; IP69K (housing). :: easy wiring through best accessibility. :: compact desing and low weight.

    • Bestellnummer TS111-

      iTHERM Insert TS111

      Replaceable. Metric version according DIN43735.

    • Bestellnummer READWIN-

      Readwin 2000 Operation + Read. software

    • Bestellnummer TXU10-

      Configuration Kit TXU10

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Bestellnummer TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Bestellnummer TMT71-

      iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.

    • Bestellnummer TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

    • Bestellnummer TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Bestellnummer TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Bestellnummer DIENST-
    • Bestellnummer TMT72-

      iTEMP TMT72, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.