Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Klasse 2 nach IEC 60584
ASTM E230 und ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA -
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
Arbeitsbereich
Typ K:
-270 °C ...1.100 °C
(-454 °F ...2.012 °F)
Typ J:
-210 °C ...760 °C
(-346 °F ...1.382 °F)
Typ N:
-270 °C …1100 °C
(-454 °F ...752 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 30.000,00 mm (1181'')
Anwendungsgebiet
iTHERM TMS02 MultiSens Flex kann für verschiedene Anwendungen angepasst werden: Biegbar zu einem 3D-Layout, liefert er ein komplettes Temperaturprofil mit nur einem Prozessanschluss. Das Gerät ist mit oder ohne Schutzrohr konfigurierbar für optimale Ansprechzeiten, mechanische Festigkeit oder Austauschbarkeit der Sensoren. Es ist mit TC/RTD-Technologie oder mit unserem iTHERM StrongSens Messeinsatz erhältlich und verfügt über eine fortschrittliche Diagnosekammer für zusätzliche Sicherheit.
Petrochemische Industrie
-
Öl & Gas Industrie
Schwierige chemische Prozesse
Vorteile
-
Unendliche Möglichkeiten zur Anordnung und Verteilung der 3D-Sensoren - für jede Konfiguration zur Prozessüberwachung
-
Hohes Maß an Anpassbarkeit dank modularer Produktbauform für einfache Installation, Prozessintegration und Instandhaltung
-
Der Messeinsatz bietet ein hohes Maß an Prozesskompatibilität gemäß IEC 60584, ASTM E230 und IEC 60751
-
Einhaltung verschiedener Zündschutzarten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, um eine umfassende und einfache Prozessintegration zu ermöglichen
-
Diagnosekammer als sekundäre Prozessbarriere für zusätzliche Sicherheit, geeignet zur Drucküberwachung für vorausschauende Wartung durch fortschrittliche Diagnostik
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
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modulares Multipoint-Thermometer MultiSens Flex
EN DE 24/12/201813/11/201713/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
24/12/2018
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
TI01361TDE_0218.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
iTHERM ProfileSens TS901 Technische Information
Multipoint-System zur Erstellung von Temperaturprofilen für Öl- & Gas- sowie petrochemische Anwendungen
EN DE 03/05/2019Sprache:
Deutsch
Version:
03/05/2019
Dateigröße:
9.9 MB
Dateiname:
TI01346TDE_0119.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modulares Multipoint-Thermometer MultiSens Flex
EN DE 24/12/201813/11/201713/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
24/12/2018
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA01598TDE_0218.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure Temperature profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical and chemical industries
Sprache:
Englisch
Version:
27/09/2019
Dateigröße:
11.2 MB
Dateiname:
CP00003TEN_0419.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petrochemische Industrie
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petrochemische Industrie
Sprache:
Deutsch
Version:
27/09/2019
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
CP00003TDE_0419 (2).pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Iplom refinery enhances catalyst life, process safety and efficiency through accurate temperature profile monitoring of the catalyst bed.
Iplom refinery enhances catalyst life, process safety and efficiency through accurate temperature profile monitoring of the catalyst bed using Endress+Hauser iTHERM MultiSens Flex TMS02 multipoint temperature assembly.
Sprache:
Englisch
Version:
06/08/2018
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
EH_Iplom_TES_Multipoint_Case_Study_CS01574T_EN.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS02- Declaration number: HE_01253_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Sprache:
Chinesisch
Version:
21/03/2020
Dateigröße:
325.5 KB
Dateiname:
HE_01253_01.20 China RoHS TMS02.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Multipoint thermometers, TEMPTG-
Product root: TEMPTG-, TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901- Region: Eurasian Economic Union Approval number: EA
Sprache:
Russisch
Version:
15/06/2020
Dateigröße:
494.5 KB
Dateiname:
EAEC N RU D-IT.HX37.B.03953_20.pdf
-