Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint

iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint

Modulares lineares TC und RTD Multipoint-Thermometer mit primärem Schutzrohr

TMS12
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Klasse 1 nach IEC 60584
    Klasse Spezial ASTM E230 and ANSI MC 96.1
    IEC60751 Klasse A
    IEC60751 Klasse AA

  • Ansprechzeit

    abhängig vom Aufbau
    TC:
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD:
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 240 bar (3481 psi)

  • Arbeitsbereich

    Typ K:
    -270 °C ...1.100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Type J:
    -210 °C ...760 °C
    (-346 °F ...1.382 °F)
    Type N:
    -270 °C …1100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
    Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 15.000,00 mm (590'')

Anwendungsgebiet

Das iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint-Thermometer für Applikationen in der Öl & Gas und chemischen Industrie kann für vielfältige Anwendungsszenarien konfiguriert werden und entspricht dabei den höchsten Compliance- und Sicherheitsstandards. Es steigert die Sicherheit in Ihrem Prozess, indem es eine große Zahl an Temperaturmessstellen entlang einer Linie überwacht. Es verfügt über eine Diagnosekammer die als zusätzliche Prozessbarriere der Leckageüberwachung dient. Die einfache Prozessintegration reduziert zudem den Installationsaufwand und maximiert Ihre Anlagenverfügbarkeit.

  • Öl & Gas Industrie

  • Schwierige chemische Prozesse

  • Petrochemische Industrie

Vorteile

  • Primäres Schutzrohr für maximale mechanische Festigkeit und einfachen Austausch individueller Sensoren (mit TC oder RTD Technologie verfügbar)

  • Increased safety thanks to a diagnostic chamber able to contain the process in the event of leakages through the primary seals

  • Compliance to various safety standards (such as but not limited to ATEX, PED), electrical and Pressure Directive for easy process integration

    Electrical and Pressure Directive Compliance für eine einfache und schnelle Prozessintegration

  • Vielfältig konfigurierbar durch modulares Produktdesign für maximale Flexibilität, einfache Installation und Wartung

  • On board electronic heat protection for long product lifetime

  • Superior mechanical strength and sensors replaceability thanks to a primary thermowell

Videos