Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint

iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipoint

Modulares lineares TC und RTD Multipoint-Thermometer mit primärem Schutzrohr

TMS12
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Widerstandsthermometer

  • Merkmal / Anwendung

    metrische Bauart
    zöllige Bauart
    einfache Handhabung
    geeignet für Ex-Bereich
    Prozessanschluss: Flansch
    Prozesse der Feinchemie
    Lineare Sensoranordnung
    modulares Design
    austauschbare Sensoren während laufendem Prozess
    Diagnosekammer

  • Schutzrohr

    mit einem primären Schutzrohr (für austauschbare Sensoren und erhöhten, mechanischen Schutz)

  • Messeinsatz

    mineralisoliert (MI), in einem primären Schutzrohr

  • Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz

    48,3mm (1 1/2")
    60,3mm (2")
    76,1mm (2 1/2")
    88,9mm (3")

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 15.000,00 mm (590'')

  • Werkstoff Schutzrohr

    1.4401 (316)
    1.4435 (316L)
    1.4541 (321)
    1.4845 (310L)
    1.4301 (304)
    1.4307 (304L)

  • Prozessanschluss

    Flansch:
    1 1/2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...900
    2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...900
    3" ASME/ANSI B16.5 150
    ..900
    DN40 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN150
    DN50 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN150
    DN80 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN150

  • Form der Spitze

    gerade

  • Arbeitsbereich

    Typ K:
    -270 °C ...1.100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Type J:
    -210 °C ...760 °C
    (-346 °F ...1.382 °F)
    Type N:
    -270 °C …1100 °C
    (-454 °F ...2.012 °F)
    Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
    Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 240 bar (3481 psi)

  • Genauigkeit

    Klasse 1 nach IEC 60584
    Klasse Spezial ASTM E230 and ANSI MC 96.1
    IEC60751 Klasse A
    IEC60751 Klasse AA

  • Ansprechzeit

    abhängig vom Aufbau
    TC:
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD:
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Aufnahme Kopftransmitter

    ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Ex - Zulassungen

    ATEX
    IECEX
    UL
    FM
    CSA

  • Zertifikate

    SIL (nur Transmitter)