Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
iTHERM TM131 Thermometer mit iTEMP TMT82 HART-Transmitter und Display.

iTHERM Anwendungen in Bereichen mit eingeschränktem Zugang

iTHERM TM131 Thermometer mit externem Feldgehäuse, das einen iTEMP TMT82 HART-Transmitter und ein Display für Anwendungen mit eingeschränktem Zugang enthält

71488105
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

Vorteile auf einen Blick

  • Für Anwendungen, bei denen das Thermometer an schwer zugänglichen Stellen installiert ist, wie z.B. auf Tanks oder in Installationsschächten, kann der Temperaturtransmitter vom Thermometer getrennt und in einem leicht zugänglichen Bereich oder einem Schrank installiert werden. Eine lokale Anzeige kann einen zusätzlichen Nutzen für Betrieb und Wartung bieten.

  • Comfortable handling and read-out

    • Optimierte Anzeige des Displays

    • Leichter Zugang für die Wartung

    • Montage des Messumformers im spezifizierten Temperaturbereich

Bundle im Detail

iTHERM TM131 thermometer with iTEMP TMT82 HART transmitter and display

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten
    Eigensicherer Temperatursensor - iTHERM ModuLine TM131
    1

    iTHERM ModuLine TM131

    Befestigungen:
    TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1
    Elektrischer Anschluss:
    1A
    Anschlussklemmenblock
    Kabeleingang Anschlusskopf:
    A
    1x M20x1.5 Innengewinde
    Gerätemodell:
    A1
    1
  • iTEMP TMT82 Temperaturtransmitter mit HART® Kommunikation
    2

    iTEMP TMT82 HART® 7 Temperaturtransmitter

    Befestigungen:
    TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _