Fiable, sûr et économique !

Deltabar FMD71/72 : mesure de niveau par pression différentielle électronique

Le Deltabar FMD71/FMD72 permet de s'affranchir des problèmes liés aux systèmes traditionnels de mesure de pression différentielle tels que le gel, le colmatage, les fuites et les effets de la température. Cette technologie augmente la fiabilité et la sécurité de votre process et réduit les coûts.

Benefits

  • Fiable :

    Le nouveau système élimine les problèmes liés aux systèmes traditionnels et offre une meilleure disponibilité et une plus grande fiabilité du process.

  • Sûr :

    Les problèmes de sécurité sont réduits grâce à la conception et à la construction du nouveau système.

  • Économique :

    Installation plus rapide et réduction de la maintenance, des arrêts d'installation et des besoins en pièces de rechange.

©Endress+Hauser

Domaines d'application

Pour la mesure de niveau, volume ou masse de liquides dans des cuves sous pression et des tours de distillation/évaporateurs :

  • Raccords process : brides, filetés, hygiéniques

  • Température : -40 à +125°C – en option jusqu'à 250°C

  • Gamme de mesure : 400mbar à +40bar

  • Précision : système complet jusqu'à ±0.075%, version Platine ±0.05%

  • ATEX, FM, CSA, IEC Ex

Technologie de capteur

Le système électronique dP est disponible avec cellules céramiques Ceraphire© – Deltabar FMD71 ou cellules métalliques – Deltabar FMD72. Chaque cellule représente une solution optimale pour les applications les plus exigeantes, qu'il s'agisse du vide, de l'abrasion, de la présence d'acide, de condensation, de vapeur ou de variations thermiques

Téléchargez gratuitement la brochure

Animation : Mesure de niveau dP électronique