Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Nouveau capteur d’oxygène dissous

Le nouveau optique hygiénique Memosens COS81D pour la mesure de l’oxygène dissous

Endress+Hauser introduit le capteur optique hygiénique Memosens COS81D pour la mesure de l’oxygène dissous dans les fermenteurs et les bioréacteurs utilisés dans les industries alimentaire, pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans les applications d’eau potable et d’eau d’alimentation des chaudières. Il peut être mis en œuvre dans tous les points de mesure, des fermenteurs de laboratoire aux process de production.

©Endress+Hauser

Le Memosens COS81D mesure l’oxygène dissous, l’oxygène gazeux et la température selon une précision de l’ordre de +/- 0.2%. Il fonctionne dans des températures de process de -5 à 140°C et à des pressions de 0 à 190 psi. Le capteur fournit aussi la température et la pression partielle, ainsi que les valeurs mesurées brutes. Il se connecte à un transmetteur via un câble qui transmet le signal optique numérique.

Mêmes dimensions qu’un capteur de pH

Le capteur résiste aux procédures CIP et SIP ainsi qu’aux solvants contenant des halogènes, aux cétones et au toluène. Le capteur se présente dans un concept compact en acier inoxydable de 12 mm avec des longueurs de tige pouvant aller jusqu’à 220 mm. Il possède un faible volume d’échantillonnage, ce qui le rend adapté à une mesure de l’oxygène résiduel dans le traitement de l’eau et l’eau d’alimentation de chaudière.

Memosens COS81D répond à toutes les normes hygiéniques

©Endress+Hauser

Ce capteur en acier inoxydable répond aux exigences hygiéniques EHEDG (type EL classe I) et ASME BPE (y compris USP classe VI et conformité FDA) pour éviter la contamination croisée, et satisfait à toutes les GMP et GLP. Il dispose d’un Certificat de Conformité pour les tests de réactivité biologique selon USP (United States Pharmacopeia) parties 87 et 88 classe VI, avec une traçabilité des matériaux en contact avec le produit.

Le capteur se remplace en quelques secondes. Il suffit d’étalonner le capteur en laboratoire puis de l’insérer plug-and-play dans le support de capteur. Aucun temps de polarisation n’est nécessaire et le capteur est immédiatement prêt pour la mesure. Le capteur possède une électronique embarquée qui sauvegarde les données d’étalonnage et d’autres informations. Comme les données d’étalonnage sont sauvegardées dans le capteur, l’instrument peut être étalonné et ajusté indépendamment du point de mesure.

Technologie Memosens et notification automatique d'erreur

©Endress+Hauser

Les valeurs mesurées et étalonnées dans le capteur sont envoyées au transmetteur via une connexion sans contact, exempte d’interférences potentielles. La technologie Memosens dans le transmetteur génère un message d’erreur automatique si le capteur vient à défaillir ou si la connexion entre le capteur et le transmetteur est interrompue.

Les signaux optiques sont surveillés en continu et analysés. Lorsque des erreurs sont détectées, le transmetteur affiche un avertissement et génère un message d’erreur.