Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Sécurité et rendement accrus par l’IEC61508: 2010

Levelflex M FMP5X – Le nouveau standard en mesure de niveau par radar guidé

La majeure partie des instruments utilisés dans des boucles de sécurité sont certifiés SIL selon la norme IEC/EN 61511, donc en «proven in use» sur base d'un système de safety integrity management. Une procédure qui implique pas mal de pertes de production et de temps.
Ces pertes peuvent être drastiquement réduites par l'usage d'instruments développés suivant l'IEC 61508:2010, comme le nouveau radar guidé d'Endress+Hauser.

IEC 61511 (1998)

La norme IEC 61511 exige de tester régulièrement les fonctions de sécurité des instruments. Ceci implique des temps d'arrêt de production pour retirer l'instrument afin de le tester en labo sur un produit similaire àcelui de l'application, sans compter le risque d'erreurs lors de la remise en service. Autre possibilité, tester l'instrument en place en faisant varier le niveau du produit, ce qui fait perdre du temps et du produit.

IEC 61508 (2010)

Suivant cette norme, chacun des composants de l'instrument est choisi en fonction du niveau SIL (Safety Integrity Level) recherché. Le développement d'un capteur doit aussi prendre en compte une série de mesures visant à garantir sa sécurité fonctionnelle. C'est ainsi que le développement du Levelflex M FMP5x a fait l'objet d'analyses FMEDA (hardware et efficacités des diagnostics) et HAZOP (logiciel). Il offre des séquences de de tests à réaliser sur l'installation qui éliminent les problèmes de démontage, arrêts de production ou pertes de produits mentionnés plus haut.

Certifié par le TÜV Rheinland

L'ensemble a été certifié par un organisme accrédité indépendant. Le Levelflex FMP5x est le premier capteur radar guidé à avoir été développé entièrement suivant cette norme et à avoir été certifié par le TÜV Rheinland, pour des boucles de sécurité SIL3 (sécurité redondante) et SIL2 (capteur indépendant), pour les détections de sécurité min. et max. et la mesure continue. Il en résulte une fréquence de tests améliorée (seulement un test tous les 3 ans) et la suppression des pertes de temps et de production.

©Endress+Hauser