Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Un niveau plus haut en instrumentation

Famille Levelflex FMP5x : le nouveau standard en mesure de niveau par ondes radar guidées

L'introduction d'une nouvelle série de capteurs à ondes radar guidées Levelflex fait passer l'instrumentation à un niveau supérieur ! La nouvelle famille Levelflex facilite le contrôle sûr et efficace des niveaux et des stocks dans votre application.

Benefits

  • Sûr

  • Précis

  • Efficace

  • Adapté à chaque application... il s'agit donc de la solution universelle

©Endress+Hauser

La nouvelle famille Levelflex
comporte 8 modèles différents

Sûrs

  • Hardware et software développés conformément à la réglementation SIL IEC 61508

  • Intégration des standards industriels

  • Tous les agréments Ex usuels

Précis

  • Les algorithmes d'évaluation du signal s'adaptent en continu pour obtenir le plus haut degré de sécurité et de précision

  • Le Multi-Echo Tracking permet la suppression des échos parasites

  • Le logiciel FieldCare permet une utilisation simple et conviviale

Efficace

  • Concept d'utilisation simple par menus (sur site ou via un système de contrôle) qui réduit les coûts de formation, de maintenance et d'utilisation

  • HistoROM: backup automatique des paramétrages effectués sur l'instrument et des valeurs de mesure pour un remplacement rapide de l'électronique

  • Diagnostics du capteur et du process bien documentés facilitant une prise de décision rapide

Adapté à chaque application... Il s'agit de la solution universelle

La famille Levelflex offre toujours la meilleure solution, qu'il s'agisse d'instruments de mesure standards pour des applications simples ou de versions soumises à des conditions de mesure complexes (mesures de pressions élevées ou de températures de gaz et de vapeurs).

  • FMP50 pour applications simples

  • FMP51 pour applications "tout produit"

  • FMP52 adapté aux substances agressives

  • FMP53 pour applications hygiéniques

  • FMP54 pour applications sous haute pression et à température élevée

  • FMP55 SensorFusion pour mesure d'interface

  • FMP56 & 57 pour applications de matières solides pulvérulentes et/ou en vrac