Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Capteur d’oxygène numérique Memosens COS81D pour l’industrie

Pour la fermentation (an)aérobie dans les sciences de la vie et la mesure d’absence d’O2 dans les couvertures d’azote des citernes

Le nouveau capteur d’oxygène (dissous) numérique Memosens COS81D d’Endress+Hauser est dédié aux applications industrielles. Il est aussi bien adapté aux liquides qu’aux gaz, notamment la fermentation aérobie et anaérobie dans l’industrie des sciences de la vie et la mesure d’absence d’oxygène dans les couvertures d’azote des citernes dans l’industrie alimentaire ou de process. Le COS81D convient optionnellement aux zones à risque d’explosion, même la zone 0 Atex.

Dans l’industrie alimentaire, les éléments du process comme les conduites, les citernes et dès lors les capteurs doivent résister au nettoyage CIP, et dans les sciences de la vie, aux stérilisations vapeur SIP. Ceci exige donc des capteurs d’oxygène numériques robustes sur le long terme, pouvant reproduire en continu (après les nombreux CIP et/ou SIP) des mesures précises et reproductibles. Le capteur Memosens COS81D répond à ces exigences.

Mêmes dimensions qu’un capteur de pH

Le capteur COS81D a un diamètre de 12 mm et un filetage PG 13,5. Suite à cela, le capteur s’intègre dans les mêmes armatures (rétractables) que celles des capteurs de pH. La longueur de la sonde peut varier de 120 mm à 420 mm de sorte que - outre les petites conduites, les armatures de purge ou les fermenteurs de laboratoire - une mesure est aussi possible dans les citernes plus grandes ou à l’aide d’armatures à boisseau sphérique.

Grande plage de mesure et étalonnage

Le capteur CO81D réalise des mesures à partir de 4 µg/l jusqu’à 25 mg/l. Un étalonnage éventuel du point zéro est possible avec le nouveau gel pour le point zéro COY8. L’utilisateur ne doit donc plus utiliser de solutions de bisulfite de sodium ou d’azote pour réaliser un étalonnage du point zéro. Le capteur peut être étalonné dans l’atelier ou en laboratoire à l’aide du logiciel Memobase Plus CYZ71D. Les étalonnages sont automatiquement sauvegardés dans la base de données et sont conformes à 21CFR11.

Convient aux transmetteurs existants

©Endress+Hauser

Le capteur COS81D convient aux transmetteurs Liquiline CM42/CM44x existants à condition d’utiliser un firmware récent. L’utilisateur ne doit donc plus investir dans de nouveaux transmetteurs.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser