Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

La mesure radar standard au plus haut niveau

Micropilot FMR51 est destiné à la mesure sûre et fiable du niveau de liquides dans des conditions de process extrêmes

Le FMR51 est destiné à la mesure sûre et fiable du niveau de liquides dans des conditions de process extrêmes. Le Micropilot est conçu selon la norme IEC61508 et peut être mis en œuvre en redondance homogène dans les applications SIL3.

Benefits

  • SIL2 selon IEC 61508, jusqu’à SIL3 en redondance homogène

  • Sécurité du process grâce au double couplage céramique et à la traversée étanche aux gaz

  • Proof test le plus simple au monde pour SIL

  • Raccord process : fileté 1 ½’’, tri-clamp ou bride

  • Température de process 196… +450°C

  • Pression de process -1… + 160 bar

Conditions de process extrêmes

©Endress+Hauser

Le FMR51 est destiné à la mesure sûre et fiable du niveau de liquides sous des conditions de process extrêmes. Le Micropilot est conçu selon la norme IEC1508 et peut être utilisé en redondance homogène dans les applications SIL3. Ce haut degré de sécurité fonctionnelle instrumentale est unique dans l’instrumentation de niveau radar. Le nouveau Micropilot FMR51 a donc tout ce qu’il faut pour garantir une mesure de niveau fiable et sûre dans l’industrie pétrochimique.

Mesure de niveau fiable

Outre la méthode de détection par écho familière, développée au fil des ans, le nouveau Micropilot intègre une intelligence supplémentaire pour la détection du bon écho. Le nouveau concept d’évaluation Multi-Echo Tracking marque tous les échos reçus et les suit sur toute la plage de mesure. Les échos de niveau masqués par un double agitateur dans le réservoir ou le réacteur permettent néanmoins à l’instrument de réaliser une évaluation fiable des niveaux.

©Endress+Hauser

Le Micropilot FM51 se configure facilement pour toutes les mesures de niveau que l’on rencontre dans l’industrie pétrochimique. Le nouveau concept d’antenne cornet est adapté aux températures des process jusqu’à 450°C. Le double couplage céramique et la traversée étanche aux gaz garantissent une sécurité de process lors d’applications de niveau à hautes pression et température. Même lors d’une forte condensation sur l’antenne, le FMR51 offre une fiabilité maximale grâce au concept innovant et breveté de la surface du capteur.