Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Mesurer | Etalonner | Documenter

L'outil amélioré d'Endress+Hauser établit des normes de simplicité à tous les égards.

En octobre 2012, Endress+Hauser lançait un nouvel outil d'étalonnage sur le marché international. Le logiciel ‘Memobase Plus’ permet d’étalonner les capteurs Memosens facilement et précisément, et de documenter le cycle de vie global. Qu'il s'agisse de pH, d'oxygène, de conductivité ou de chlore, d’anciens capteurs ou non, tous les types peuvent être gérés avec ce logiciel, par ailleurs capable de mesurer et d'accélérer les processus de travail grâce aux fonctions intelligentes.

Dans la dernière version du logiciel, un ‘diagnostic de capteur avancé’ peut être ajouté: Etalonnage multipoint pour pH (2… 10 points) - Indication ‘prêt pour le lot suivant’ - Indicateur de plage de mesure - Date d'expiration de l’adaptation du capteur – Raccordement d’un lecteur de code à barres pour les tampons et les échantillons instantanés.

Flexibilité

©Endress+Hauser

Une instrumentation comparable, offrant un rayonnement et une convivialité similaires pour une souplesse et une simplicité d’utilisation, se retrouve dans le principe de la fameuse série Liquiline et est mis en évidence dans Memobase Plus : une seule interface pour tous les types de capteurs et jusqu'à 4 capteurs peuvent être étalonnés sur un ordinateur. Les clients en profitent de plusieurs manières : les paramètres de pH /redox, de conductivité, d’oxygène dissous et de chlore peuvent être étalonnés à l'aide d'un seul outil.

Grâce au fonctionnement intuitif, même un non-initié peut utiliser le programme après une courte formation. Par ailleurs, la fonction d'analyse de l'état du capteur permet de réduire les coûts de stockage, l'utilisateur pouvant estimer le remplacement du capteur à un stade précoce.

Qualité et sécurité

©Endress+Hauser

La technologie Memosens permet donc d’étalonner les capteurs en laboratoire. Et avec Memobase Plus, chaque ordinateur devient un laboratoire d'étalonnage! Les rapports d'étalonnage sont générés automatiquement au format .pdf ou .csv pour permettre leur exportation, par exemple vers Excel, pour un traitement ultérieur. Une traçabilité complète des solutions de test, des capteurs, des étalonnages et des mesures est prévue. Les erreurs sont neutralisées par la détection intelligente des erreurs de système. Des instructions et des conseils permettent à des éléments du programme de s'auto-surveiller.

Une piste d'audit et une gestion des utilisateurs offrent une sécurité supplémentaire. Memobase Plus est conforme à la norme FDA 21 CFR Part 11. Le process et le laboratoire sont désormais réunis sous un toit, et Memobase Plus peut être utilisé pour des tâches de mesure. A cette fin, les mêmes capteurs peuvent être utilisés dans un système pilote et dans le process, ce qui élimine les différences de mesure entre le système pilote et le process. La mise à l’échelle n’a jamais été aussi simple et sûre.

Un outil parfaitement équilibré

©Endress+Hauser

Memobase Plus peut traiter quatre types de capteurs: le pH (verre, ISFET) et redox, la conductivité (principe de mesure conductif et inductif), l’oxygène dissous et le chlore (tous deux étant un principe de mesure ampérométrique). Une licence permet de connecter jusqu'à quatre capteurs, quelle que soit la combinaison, et de les activer simultanément. Le fonctionnement est également à la pointe de la technologie : outre les modes de saisie conventionnels avec une souris et un clavier, le programme peut être piloté via un écran tactile.

Memobase Plus CYZ71D ©Endress+Hauser

Memobase Plus est optimisé pour les lecteurs de matrices de données standard disponibles sur le marché.

Memobase Plus CYZ71D ©Endress+Hauser