Nouveautés dans le domaine de l’eau !
Mesure de niveau par technologie radar
Plus simples, plus compacts… plus tout ! Les radars Micropilot FMR10 et FMR20 ont été développés spécifiquement pour les applications dans le domaine de l’eau. D’une rare simplicité d’utilisation et d’un rapport performance/prix inégalé, ces radars sont un concentré d’innovations ! Ils disposent, par exemple, d’un exclusif émetteur haute fréquence (HF) embarqué et compact ainsi que de la technologie Bluetooth® assurant une mise en service à distance sans aucun outil additionnel.
Benefits
Applications types du Micropilot FMR10:
• Spécialement conçu pour le traitement des eaux et eaux usées (gamme de mesure maximale : 5 m)
• Applications simples en Eaux & Eaux usées
• Applications “utilités” pour toutes industries
• Cuves de stockages eau et eaux uséesApplications types du Micropilot FMR20:
• Spécialement conçu pour toutes industries (gamme de mesure maximale : 20 m)
• Applications plus complexes pour tout liquide (ex: bassins, canaux, rivières, barrages, déversoirs d’orage, cuves avec solution alcaline, acides,...)
• Cuve de stockage pour tout produit contenant de l’eau
Simple d’utilisation, même dans les endroits difficiles d’accès

Munis d’un dispositif Bluetooth sécurisé, les radars (jusqu’à max. 20m) se configurent facilement et rapidement. L’accès aux différents paramètres est intuitif et optimisé pour les applications dans le domaine de l’eau et des utilités industrielles. L’affichage de la courbe écho et son enregistrement se partagent par sms, e-mail ou sur les réseaux sociaux pour les plus connectés. Pour les techniciens ne disposant pas de smartphones ou tablettes, la configuration se fera tout aussi simplement par afficheur séparé RIA15 ou/et par le logiciel freeware DeviceCare (DTM).
Robustes et compacts
Compacts, les Micropilot FMR10 et FMR20 ouvrent un large spectre d’utilisation sans aucun mauvais compromis d’installation. Le secret de cette conception repose dans un nouveau composant électronique qui permet une émission-réception directe. Totalement encapsulé en PVDF et de conception étanche, l’appareil résiste aux conditions extérieures difficiles, aux infiltrations d’eau et garantit à son utilisateur une fiabilité du capteur dans le temps.
Rapport performance/prix imbattable
Proposés à un prix très proche des instruments de mesure de niveau plus traditionnels, les Micropilot FMR10 et FMR20 marquent le début d’une nouvelle génération de radars pour les applications en eau potable, eaux usées et utilités industrielles.
UNIQUE ! Tube de protection contre les inondations

Grâce à cet accessoire unique, l’appareil continuera de livrer une indication fiable du niveau et ce, même en cas d’inondation. Comme le tube ne se remplit pas d’eau, la mesure indique une valeur fixe prédéterminée par l’utilisateur (à 105/110 %).
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |