Améliorer l'efficacité opérationnelle avec l'IIoT industriel
Article05.01.2026
En bref
Au cours de la première révolution industrielle, l'énergie vapeur et la mécanisation ont mis au défi le génie mécanique.
La seconde révolution a introduit l'électricité et les systèmes de production, remodelant les génies opérationnel et électrique.
Le troisième a apporté des ordinateurs et des données, entraînant l'automatisation et réduisant la dépendance à l'intervention humaine.
L'Internet Industriel des Objets (IIoT) met désormais au défi tous les aspects des opérations, nous poussant au-delà des attentes linéaires d'amélioration de l'efficacité.
Les volumes de données ont atteint des niveaux considérables, créant de nouvelles complexités.
ContenuContenu
Comment améliorer l'efficacité opérationnelle ?
La connexion d'ordinateurs et systèmes sur l'ensemble du site permet une analyse avancée et donc une prise de mesures proactive et en temps réel. Pour suivre ces changements, les industries doivent moderniser leurs process grâce à l'IIoT.
Bien sûr, transformer des industries telles que la fabrication ou l'industrie des process n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Chaque changement technologique amène son lot de difficultés. Les organisations doivent apprendre à adopter de nouveaux outils, et de nouvelles idées et méthodes.
Les employés, les équipes et les gérants se sentent souvent submergés par la quantité de données rassemblées. Si ces informations ne peuvent pas être interprétées pour agir en fonction, il n'y a aucune valeur ajoutée. Alors, comment gérons-nous cela ?
Les questions essentielles à vous poser, à vous et à votre organisation :
Que voulons-nous améliorer exactement ?
Quelles données sont nécessaires pour atteindre cette amélioration ?
Comment pouvons-nous garantir que les données sont disponibles là où elles sont nécessaires ?
Comment pouvons-nous interpréter et visualiser les données efficacement ?
Comment pouvons-nous sécuriser les données tout en les gardant accessibles aux utilisateurs autorisés ?
Lorsque les données sont transformées en informations et que les informations entraînent les actions, des process entiers peuvent être optimisés progressivement. Les écosystèmes IIoT offrent un changement d'échelle flexible là où cela est nécessaire.
Exemple
Dans l'industrie laitière, la production suit généralement ce modèle :
Process de production laitière : pâturage > collecte > séparation > pasteurisation > emballage
Que voulons-nous améliorer exactement ?
Dans la production laitière, la pasteurisation est souvent l'étape la plus critique et la plus exigeante. Elle assure la sécurité et la qualité du produit en réduisant les bactéries nocives à des niveaux acceptables. Ce processus nécessite un contrôle précis de la température et du temps pour répondre aux normes réglementaires et maintenir l'intégrité nutritionnelle. Tout écart peut compromettre la sécurité, entraîner des déchets et augmenter les coûts.
C'est pourquoi il est essentiel d'obtenir des informations précises sur les paramètres de pasteurisation afin d'améliorer et d'optimiser l'efficacité. En intégrant un écosystème IIoT, les usines peuvent surveiller en permanence certains paramètres, automatiser la collecte des données et permettre l'analyse quasiment en temps réel. Cela améliore non seulement la conformité et la qualité du produit, mais peut également augmenter la disponibilité de l'installation, minimiser les déchets et encourager la maintenance prédictive.
De quelles données avons-nous besoin pour l'amélioration ?
La pasteurisation revient à réduire les bactéries viables dans les produits laitiers afin de prévenir les maladies. Dans un système de pasteurisation continu, depuis un réservoir de stockage, le lait passe par des plaques fines qui régulent sa température. Le maintien de la température correcte pendant la durée requise est essentiel.
Si le lait ne remplit pas ces conditions, le système le redirige pour un retraitement. Cela signifie que les usines laitières doivent disposer de données précises sur la température et le temps pour chaque type de produit. En outre, les données peuvent aider à minimiser les déchets et à contrôler les paramètres tels que la teneur en protéines, en graisse et en eau dans divers produits laitiers.
Comment pouvons-nous ajouter ces données là où nous en avons besoin ?
Comment les services IIoT peuvent-ils aider les techniciens de maintenance et les responsables de production dans notre exemple ? En fournissant un accès en temps réel aux données opérationnelles, l'IIoT simplifie les tâches et améliore la prise de décisions.
Pour les techniciens de maintenance, l'IIoT peut simplifier les tâches quotidiennes telles que :
Inspection, entretien, réparation et remplacement de pièces et équipements pour garantir des performances optimales
Optimisation des calendriers de production pour le personnel, le stockage et l'affectation des ressources
Conformité aux normes et réglementations du secteur agroalimentaire, y compris HACCP et GMP
Réduction de la perte de ressources grâce aux informations prédictives
Création et archivage automatiques de la documentation
Coordination et gestion efficaces des activités des équipes
Pour les responsables de production, l'IIoT permet de mieux contrôler et optimiser :
Amélioration des rendements de production grâce à des ajustements basés sur des données
Suivi virtuel des opérations techniques en temps réel
Maîtrise des coûts et gestion efficace des ressources financières
Optimisation des performances des employés avec des informations exploitables
Respect constant des normes de contrôle qualité
Identification des opportunités pour améliorer l'efficacité et réduire les temps d'arrêt
Les écosystèmes IIoT comme Netilion sont conçus pour être intuitifs et conviviaux, ce qui réduit les besoins de formation. Avec de telles solutions, les employés peuvent travailler plus efficacement, tandis que les gérants gagnent une visibilité des process quasiment en temps réel - en transformant les données en informations exploitables.
Comment pouvons-nous interpréter et visualiser les données efficacement ?
Les opérateurs et les gérants peuvent utiliser des solutions IIoT prêtes à l'emploi telles que Netilion, l'écosystème IIoT d'Endress+Hauser, pour accéder directement aux informations. Ils peuvent également personnaliser les affichages et les tableaux de bord grâce aux services basés sur des API comme Netilion Connect, en assurant la flexibilité pour des besoins opérationnels spécifiques.
Comment pouvons-nous sécuriser nos données tout en les rendant accessibles à ceux qui en ont besoin ?
La protection des données est essentielle, notamment dans l'industrie agroalimentaire, où la santé humaine est la priorité absolue. Un examen approfondi des exigences locales en matière de protection des données permet d'identifier les lacunes dans la sécurité organisationnelle. La mise en œuvre d'un système IIoT nécessite une collaboration étroite entre les responsables de la qualité et les agents de protection des données pour assurer la conformité et protéger les informations sensibles.
Les écosystèmes IIoT comme Netilion fournissent un environnement sûr pour la gestion des données. Découvrez plus de détails ici ou contactez-nous.
Conclusion
Les technologies IIoT offrent aux fabricants une opportunité exceptionnelle de transformer les opérations. Pour apporter des améliorations significatives, les organisations doivent répondre à cinq questions clés :
Que voulons-nous améliorer exactement ?
De quelles données avons-nous besoin pour cette amélioration ?
Comment pouvons-nous rendre ces données disponibles là où elles sont nécessaires ?
Comment pouvons-nous interpréter et visualiser les données efficacement ?
Comment pouvons-nous sécuriser les données tout en les gardant accessibles à ceux qui en ont besoin ?
L'accès à des informations précises et en temps réel est essentiel pour une prise de décisions fondée et une exécution rapide des mesures. Grâce à l'analyse avancée, les installations peuvent améliorer l'efficacité et éliminer les problèmes récurrents. Des données fiables garantissent la sécurité et la qualité tout en réduisant les coûts.
Chaque industrie est confrontée à des normes de qualité et à des exigences réglementaires strictes, tandis que la pression exercée par les consommateurs et les régulateurs exige une production allégée et plus agile. Les services IIoT tels que Netilion permettent de relever ces défis en transformant les données en informations exploitables.
Netilion est un écosystème IIoT primé, conçu pour les process industriels. Il connecte les mondes physique et numérique pour vous envoyer des informations précieuses du terrain n'importe où et à tout moment.
Formation certifiée aux bases de la technologie PROFINET
15.09.2026 - 16.09.2026
08:30 - 16:30 CEST
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .