Formation certifiée pour ingénieur PROFINET

Formation pratique, reconnue dans tous les secteurs

Ce cours, certifié par PI PROFIBUS/PROFINET International, contient toutes les informations technologiques pour la conception du réseau, les composants, la procédure de mise en service jusqu'au dépannage. Le cours se terminera par un examen théorique et pratique.
En utilisant les derniers outils et spécifications, vous comprendrez le réseau jusqu'aux détails du protocole, tâches pratiques à l'appui.
Les appareils Endress+Hauser PROFINET, SIEMENS TIA et ceux de nombreux autres fabricants soutiennent cette expérience d'apprentissage indépendante du fournisseur.

Détails

  • 30.11.2020 - 03.12.2020

    Coûts: 1800 CHF

Afficher plus please wait

Contenu

  • Le contenu suivant est couvert dans la partie théorique :
    organisation et structure PROFIBUS, comparaison entre PROFIBUS DP/PA et PROFINET, termes utilisés dans PROFINET.

  • Phase d'ingénierie : conception du réseau, procédure de mise en œuvre des appareils HART et PROFIBUS PA pour l'automatisation des processus, principes de mise à la terre et de blindage, composants tels que commutateurs et interrupteurs, et classes de conformité.

  • Phase de mise en service : pilote d'appareil et où les obtenir, attribution de noms, MAC, adresse IP, réglages des paramètres d'appareil de terrain.

  • Phase de maintenance : détails sur les protocoles SNMP, LLDP, PROFINET, procédure de démarrage, charge du réseau, gigue, rapport sur la qualité du réseau, procédure de remplacement d'appareils.

Objectifs

  • Apprenez comment concevoir, mettre en service et maintenir un réseau PROFINET.

  • Comprenez les détails de la technologie PROFINET jusqu'à son protocole.

  • Avec l'aide de tâches pratiques, la technologie sera expérimentée d'une manière compréhensible.

Qui devrait participer ?

  • Programmeurs système

  • Ingénieurs Commande et instrumentation

  • Ingénieurs Conception et planification

  • Ingénieurs Service et maintenance

Prérequis

Connaissances de base en informatique, électronique et mathématiques.

Qualification

La formation est reconnue au plan international et certifiée par l'organisation PI (PROFIBUS et PROFINET International).

Méthodologie d'évaluation

Les participants ont le temps de travailler avec les divers composants d'un réseau PROFINET. Nous mettons l'accent sur une approche équilibrée entre théorie et pratique, ainsi que sur un enseignement neutre en termes de fournisseurs.

Les matinées sont consacrées à l'enseignement théorique et les après-midis portent sur les composants effectifs et l'intégration des appareils de terrain dans le système. Durant quasiment la moitié de la formation, l'opportunité vous est largement donnée d'utiliser ce que vous avez appris dans le cadre d'exercices pratiques.

Type

Formation pratique, reconnue dans tous les secteurs

Contact