Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Formation Industrial Ethernet PROFINET

Formation pratique, reconnue dans tous les secteurs

En vous familiarisant avec le protocole PROFINET, vous découvrirez les avantages de la technologie PROFINET ainsi que les procédures de dépannage.
À l'issue de cette formation, vous serez capable de planifier un système PROFINET et de le mettre en service. Le cours met l'accent sur le lien entre PROFINET et PROFIBUS PA ainsi que HART.

Détails

Lieu de la manifestationCoûtsInscription
21.01.2019 - 23.01.2019 Reinach Suisse 1550 CHF S'inscrire

Contenu

  • Le contenu suivant est traité dans la partie théorique :
    modèle ISO/OSI, types de conducteurs et de composants, structures de réseau et calculs de réseau,
    ainsi que concepts de mise à la terre et de blindage.

  • Pilotes, attribution des noms et adressage, procédures de mise en service et procédures de résolution des problèmes.

  • Le contenu suivant est traité dans la partie pratique :
    câblage de réseaux PROFINET, configuration des appareils, mise en service d'un propre réseau PROFINET, résolution des problèmes au sein d'un réseau PROFINET.

Objectifs

  • À l'issue de cette formation, vous comprendrez les réseaux PROFINET dans un environnement industriel. Vous découvrirez les avantages de la technologie PROFINET dans des applications industrielles, mais également les influences extérieures possibles.

Qui devrait participer ?

  • Techniciens / Techniciens de maintenance

  • Spécialistes service/assistance

  • Superviseurs

  • Programmeurs / configurateurs d'appareils

  • Ingénieurs

Prérequis

Connaissances de base en électronique et utilisation des ordinateurs.

Qualification

La formation est certifiée par Endress+Hauser.

Méthodologie d'évaluation

Les participants ont le temps de travailler avec les divers composants d'un réseau PROFINET.

Nous mettons l'accent sur une approche équilibrée entre théorie et pratique, ainsi que sur un environnement neutre en termes de fournisseurs.

Les matinées sont consacrées à l'enseignement théorique et les après-midis portent sur les composants effectifs et l'intégration des appareils de terrain dans le système.
Durant quasiment la moitié de la formation, l'opportunité vous est largement donnée d'utiliser ce que vous avez appris dans le cadre de tâches pratiques directement tirées de notre expérience.

Type

Formation pratique, reconnue dans tous les secteurs.

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12 CH-4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 (0) 61 715 73 78
Envoyer e-mail www.endress.com