Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Une double avancée dans le monde des débitmètres !

Proline Promass 100 et Heartbeat Technology™ : rien de plus simple !

Leader du marché des débitmètres à effet Coriolis, la société Endress+Hauser conforte sa place avec deux longueurs d’avance en matière d’innovation.​

Premièrement, la gamme des débitmètres à effet Coriolis s’est encore perfectionnée grâce au Promass 100 qui répond parfaitement aux besoins et aux attentes du secteur de l’agroalimentaire. Ultracompact, le Coriolis Promass 100 a été spécialement optimisé pour les applications hygiéniques.

Deuxièmement, la série Promass dispose d’un atout supplémentaire qui assure un contrôle permanent de la « santé » de l’appareil à moindre coût. Son nom ? Heartbeat Technology™. Rien de plus simple !

Avantages

  • Votre économie avec Promass 100 et Heartbeat Technology™ ?

  • Promass 100 : conception hygiénique « révolutionnaire », ultracompact et disponible sous différentes versions.

  • Grâce à Heartbeat Technology™ vos débitmètres Proline vous offriront une fiabilité
    « révolutionnaire », tout en restant rentable. En effet, Heartbeat Technology™ exerce, sans la moindre interruption du process, une série de tests internes au cœur du débitmètre.

  • Cette technologie vous permet ainsi d’effectuer une surveillance constante de la précision et de la sûreté de votre appareil. Il devient même possible de détecter, par exemple, la formation de corrosion !

©Endress+Hauser

Débitmètre massique Proline Promass 100 basé sur le principe de mesure à effet Coriolis (photo à gauche en compagnie de sa sœur : le débitmètre électromagnétique Promag 100)

Promass 100 :
conception hygiénique, compact et sous différentes versions

De par sa conception entièrement hygiénique Promass 100 répond à tous les standards internationaux tels que IP69K, 3A, IFS et EHEDG.

Basé sur le principe de mesure à effet Coriolis, Promass 100 devient ainsi un appareil alliant à la fois précision et fiabilité. De plus, la fameuse gamme Promass a été optimisée afin de répondre aux objectifs de rentabilité que se fixe le secteur de l’agroalimentaire pour demeurer compétitif sur le marché de la consommation. Pour ce faire, Endress+Hauser est parvenu à réduire considérablement les coûts d’entretien au moyen de Heartbeat Technology™ (voir ci-dessous). Il s’agit ainsi d’un appareil qui convient parfaitement aux besoins de l’industrie agroalimentaire, mais également aux secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie.

Promass 100 est disponible sous différentes versions adaptées spécifiquement aux besoins de l’industrie agroalimentaire :

  • Promass E 100 et Promass F 100 : appareils ultracompacts, universels et très rentables (E 100)

  • Promass I 100 : compact et mesure de viscosité intégrée unique en son genre

  • Promass S 100 et Promass A 100 : un seul tube de mesure pour les produits alimentaires avec particules solides et pour les très petits débits (A100)

  • Promass P 100 : le petit frère destiné au secteur pharmaceutique

Votre économie avec Promass 100 ?

  • Réduction des frais d’entretien grâce aux tests de « santé » continus et internes (Heartbeat Technology ™)

  • Version compacte pouvant même être intégrée sur une surface minimale. Possibilité de mesurer le débit où ce n’était pas le cas auparavant

  • Degré de protection maximal IP69K : résistance au nettoyage à haute pression

Mesures de débit à la fiabilité « révolutionnaire » avec Heartbeat Technology™

©Endress+Hauser

La nouvelle génération de transmetteur Proline qui équipe la gamme Promass 100 est un des fondements de cette avancée. Il est à présent possible d’exercer un contrôle permanent de la « santé » de votre instrument. Son nom ? Heartbeat Technology™.

Qu’entendons-nous par « santé » ?

  • Qualité et précision de la mesure (dans les spécifications de l’instrument)

  • Fiabilité et disponibilité de la mesure sur le long terme

Par conséquent, il n’est désormais plus nécessaire de démonter l’appareil, ce qui permet ainsi d’exclure tout risque de contamination du produit.


Cliquez ici pour en savoir plus sur Heartbeat Technology™

Votre économie avec Heartbeat Technology™ ?

  • Plus besoin de vérifier l’efficacité de l’instrument de mesure avec un équipement de test extérieur (ordinateur portable et navigateur web permettent d’accéder facilement au web server de l’instrument)

  • Plus de risque d’arrêt ou de perte de production, ni même de contamination dû à des calibrations prolongées

  • Surveillance à distance et rapport électronique « Fail/Pass » disponible sur demande

Vous désirez en savoir d'avantage sur Proline Promass 100 / Promag 100 ?

©Endress+Hauser

Cliquez sur ce lien pour télécharger la brochure d’information.

Et nous vous avons également préparé le Flow Handbook, l'ouvrage de référence des mesures de débit. Demandez votre exemplaire gratuit au moyen du questionnaire suivant et nous nous chargerons de vous le faire parvenir

Proline Promass 100 et Heartbeat Technology™ : rien de plus simple ! ©Endress+Hauser

Un ordinateur équipé d’un navigateur, d’un serveur web et d’une connexion Ethernet permettent de visualiser le statut du Promass 100. Rien de plus simple ! Ce suivi peut être même déclenché à distance.

Découvrez le fonctionnement du principe de mesure Coriolis

©Endress+Hauser

Demandez gratuitement le « Flow Handbook », l'ouvrage de référence des mesures de débit !

Téléchargements