Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Certification

Parfaitement sous contrôle ?

Vos produits ainsi que votre installation se doivent de répondre à une série de normes, réglementations et standards. Afin de démontrer que tout est conforme (prenons l’exemple de vos appareils de mesure), il est nécessaire de soumettre l’ensemble des certificats requis à « l’organisme de contrôle ».

Le second défi à relever consiste en la gestion des certificats des instruments de mesure placés dans votre installation.

Avantages

  • Endress+Hauser offre le plus large éventail de certificats adaptés à votre secteur. Nous vous apportons également toutes les solutions pour une gestion efficace et un suivi optimal de vos certificats.

  • Chez Endress+Hauser, cette thématique est prise très au sérieux. C’est pourquoi les critères de qualité fixés par ces certificats font également partie intégrante du process de production de nos instruments de mesure. Notre crédo : « Committed to Quality on principle » !

  • Collaborer avec le fournisseur qui dispose de l’offre complète de certifications pour l’industrie agroalimentaire, vous permettra également de bénéficier de notre expertise en la matière.

  • Forte de nombreuses années d’expérience dans le secteur pharmaceutique et des sciences de la vie, Endress+Hauser est une société experte en certification pour l’industrie de l’agroalimentaire.

©Endress+Hauser

"Committed to Quality on principle" !

Chez Endress+Hauser, cette thématique est prise très au sérieux. C’est pourquoi les critères de qualité fixés par ces certificats font également partie intégrante du process de production de nos instruments de mesure. Notre crédo : "Committed to Quality on principle". Notre principal objectif est de vous éviter tout risque de contamination réelle lors du process de production, de veiller à ce que les audits menés par les organismes de contrôle se déroulent de manière optimale et de vous assurer au sein de votre installation une capacité de production et une fiabilité maximales.

La plus large gamme de certificats est disponible chez Endress+Hauser !

Les certificats et déclarations de fournisseur pour le secteur de l’agroalimentaire sont :

  • 3A

  • FDA

  • EHEDG

  • EN10204/3.1b Material Certification and Identification

  • Calibration

  • EC No.1935/2004 - Matériaux en contact avec des produits alimentaires

  • Specific plastic regulation (EC) No 10/2011

  • Good Manufactoring of Practice (EC) No 2023/2006 regulation

  • SIL - Safety Integrated Level

  • TSE free (production)

Cliquez ici pour un aperçu détaillé de ces standards

Une large expérience dans le secteur pharmaceutique et des sciences de la vie

©Endress+Hauser

Forte de nombreuses années d’expérience dans le secteur pharmaceutique et des sciences de la vie, Endress+Hauser est une société experte en certification des instruments de mesure. Ce savoir est essentiel pour toute application propre au secteur de l’agroalimentaire. Pour éviter toute mauvaise surprise, faites appel à un partenaire expérimenté tel qu’Endress+Hauser.

Comment s’y prendre de manière efficace ?

Cela vous évoque-t-il quelque chose ?

Des armoires qui débordent de documentations dépassées, de brochures incomplètes et inutilisables… Toujours agréable en cas de situation urgente!

1 réponse : W@M ! W@M (à prononcer "wam") est une plateforme d'information. Votre personnel accède instantanément à des données détaillées et actualisées : délais d'étude plus courts, logistique accélérée, disponibilité accrue. Associé aux bons services, W@M - Gestion du cycle de vie booste la productivité à tous les stades. Cliquez ici pour plus d'informations.

Économies possibles ?

  • Un certificat vous est livré en même temps que l’instrument acheté : rien de plus simple !

  • Quel certificat choisir pour votre application ? Besoin d’un coup de pouce ? Faites donc appel aux conseils avisés d’Endress+Hauser !

  • Grâce au portail W@M : plus de temps ni d’argent perdu dans la recherche du certificat le plus récent.

  • Être certain que tous vos certificats sont en ordre : n’est-ce pas plus rassurant ?

Votre installation répond-t-elle parfaitement aux normes d’hygiène ?

Nous nous faisons un plaisir de vous conseiller gratuitement en matière d’instrumentation en conformité avec votre installation. Si vous souhaitez rencontrer nos experts, faites-en la demande au moyen du formulaire ci-dessous.