Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

N’ayez plus à changer vos capteurs de pression tous les 2 ans !

Les problèmes de condensation et d’humidité par infiltration ? Ils appartiennent désormais au passé !

Grâce à la cellule de mesure CONTITE d’Endress+Hauser !

La pièce maitresse de tout appareil de mesure de pression destiné aux industries de process est constituée de sa cellule de mesure. Hermétiquement close, la cellule de mesure CONTITE constitue la solution par excellence pour les mesures de pression dans un environnement humide ou avec condensation, d’où le nom « condensation tight » ou CONTITE.

Intégrée dans de nombreux capteurs Deltapilot, la cellule CONTITE permet ainsi de garantir des mesures de pression à la fois fiables et précises. Tel est également le cas pour les mesures de niveau par pression hydrostatique.

Avantages

  • Plus de risque d’erreurs de mesure sur les installations où peuvent apparaître humidité et condensation ou lorsqu’il est nécessaire d’effectuer un entretien régulier avec des nettoyeurs haute pression. Souvent temporaires, ces erreurs sont difficilement détectables par vos techniciens.

  • Conséquences ? Imprécision, incertitude, perte de production, et même un arrêt de celle-ci.

  • Cellule de mesure hermétiquement close à 100%. La gamme M des capteurs de pression est composée d’une seule chambre et la gamme S d’une double chambre.

  • La cellule CONTITE assure précision et fiabilité même en cas de changement de température soudain.

  • Haut niveau de protection EMC/RFI grâce au boîtier en métal de la cellule de mesure.

©Endress+Hauser

L'infiltration d’humidité : une problématique pour l’agroalimentaire !

Les instruments de mesure de pression, ayant pour point de référence la pression ambiante (« gauge pressure »), sont équipés d’une petite conduite d’air afin de laisser circuler cette pression ambiante « à l’arrière » de la cellule de mesure.

©Endress+Hauser

Durant le nettoyage fréquent à haute pression de l’installation de production avec de l’eau chaude, les instruments de mesure sont également aspergés sans aucune distinction. La variation de température de l’air présent à l’intérieur du boîtier de l’instrument, provoque une expulsion de l’air via cette conduit d’air. Ensuite, l’air humide à nouveau aspiré à l’intérieur du boîtier lors du refroidissement se loge dans la cellule de mesure et l’électronique. Bien qu’il soit question de quantités infimes, ce phénomène peut entraîner des répercussions néfastes sur la précision et la stabilité de la cellule et de son électronique.

Pourquoi opter pour la cellule CONTITE ?

©Endress+Hauser

L’encapsulage hermétique de l’élément de mesure, tant au niveau de la membrane de process que de la membrane de mesure, rend la cellule CONTITE absolument insensible à la condensation. Cette conception en fait une cellule de mesure unique ! Enfin, sa membrane process en Hastelloy C4 garantit une haute résistance aux chocs et vibrations.

Votre économie ?

  • Vous avez le choix entre devoir changer vos capteurs de pression tous les 2 ans ou.. d’opter pour la cellule CONTITE !

  • Faites le compte des heures de travail perdues à détecter d’éventuelles erreurs ou à remplacer les capteurs de pression. Voyez combien vous coûte la vidange de cuves, une trop faible production ou un même arrêt de celle-ci, etc.

À chaque situation ou installation, sa propre application

©Endress+Hauser

Deltapilot S FMB70 : haute performance, cellule de mesure CONTITE, boîtier double chambre et raccords process affleurants.

Consultez la fiche produit

©Endress+Hauser

Deltapilot M FMB50 : haute performance, prix avantageux, cellule de mesure CONTITE, boîtier monochambre et raccords process affleurants.

Consultez la fiche produit

©Endress+Hauser

Deltapilot M FMB51 : haute performance, prix avantageux, cellule de mesure CONTITE, boîtier monochambre, en version à tige pour applications au sommet du réservoir.

Consultez la fiche produit

©Endress+Hauser

Deltapilot M FMB52 : haute performance, prix avantageux, cellule de mesure CONTITE, boîtier monochambre, en version câble pour applications flexibles.

Consultez la fiche produit

©Endress+Hauser

Deltapilot M FMB53 : haute performance, prix avantageux, cellule de mesure CONTITE, boîtier monochambre, en version câble pour applications flexibles à distance.

Consultez la fiche produit

Vous désirez en savoir plus ?

©Endress+Hauser

Nous vous avons également préparé le “Selection and engineering guide”. Le guide de référence sur la pression différentielle, les mesures de niveau et de débit. Faites votre demande sans plus tarder en complétant le formulaire ci-dessous.

©Endress+Hauser

Dans le secteur de l’agroalimentaire, il peut arriver qu’un appareil de mesure soit gravement endommagé lors de son nettoyage. Optez pour les capteurs de pression avec cellule CONTITE d’Endress+Hauser afin d’éviter tout problème inattendu !

Principes de mesure et application des capteurs de pression afin de mesurer la pression, mais aussi le niveau !