Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
optimisation des bioprocess sur la base de données du terrain

Optimisation des bioprocess sur la base de données du terrain

Évaluez et analysez les données critiques pour gagner en connaissances et prendre les bonnes décisions

L'un des principaux défis de l'industrie pharmaceutique est d'allier médecine de spécialité et médecine abordable. Les process de production doivent être flexibles et efficaces, alors que la demande pour des délais de commercialisation courts et la pression des coûts augmentent. Il est essentiel de mettre la priorité sur l'innovation et l'amélioration continue afin de rester à jour. Les données de process doivent être utilisées afin de se concentrer non seulement sur la qualité, mais également sur la productivité, la fiabilité et l'innovation.

1 : 1

Intégrité des données

Valeurs fiables et précises garanties avec la technologie numérique Memosens

intégrité des données

Ce que vous pouvez faire

Suivez en temps réel les indicateurs clés de performance de votre usine. Aidez les opérateurs en fournissant des solutions efficaces pour une optimisation en termes de sécurité et d'économie. Allez une étape plus loin pour obtenir une connaissance réelle des process.

  • Intégration horizontale des données de statut des instruments

  • Utilisation des mêmes techniques de mesure dans le développement du process, le process de fabrication et le laboratoire de qualité

  • Optimisation des intervalles d'étalonnage

  • Technologie numérique pour faciliter l'étalonnage

  • Identification et optimisation des données critiques de fabrication

Apprenez comment développer une connaissance prédictive des process

  • Aperçu du bioprocess ©Endress+Hauser

    Aperçu du bioprocess

  • Intégration d'Heartbeat diagnostic ©Endress+Hauser

    Intégration d'Heartbeat diagnostic

  • Intégration d'Heartbeat monitoring ©Endress+Hauser

    Intégration d'Heartbeat monitoring

  • Intégration de Memobase+ ©Endress+Hauser

    Intégration de Memobase+

Applications

Intégrité des données du laboratoire au process

L'importance de l'assurance qualité ne cesse de croître. Une technologie consistante vous permet d'obtenir des données fiables, ce qui est nécessaire pour la libération des lots. Afin de réduire les risques de mauvaises interprétations et de défauts de qualité, la même technologie de mesure doit être utilisée au laboratoire et dans les process de fabrication. La technologie numérique améliore la fiabilité de mesure et permet une consistance parfaite des valeurs mesurées depuis l'échelle laboratoire jusqu'au process de production.

intégrité des données

Augmentation de la fiabilité et des intervalles d'étalonnage

La qualité des produits, la performance de fabrication et les coûts sont les éléments clés de la production de médicaments. Des diagnostics d'instrument innovants, associés à des fonctionnalités de surveillance et de vérification, améliorent de manière significative la fiabilité et réduisent les risques. Avant chaque début de production, le personnel devrait avoir la possibilité de vérifier rapidement et facilement l'état des appareils de mesure critiques et de produire un rapport de vérification. Sur la base de ces données, il est possible d'allonger les intervalles d'étalonnage et ainsi de réduire efforts et coûts associés.

optimisation des étalonnages sur la base de données du terrain

Qualité constante grâce aux informations de statut en temps réel

Des erreurs de capteur non détectées peuvent conduire à des problèmes de qualité et de conformité. Les instruments de mesure installés fournissent en continu des informations de statut en temps réel à un système central. L'optimisation continue des bioprocess sur la base de données du terrain assure des process fiables, des diagnostics transparents et des intervalles d'étalonnage plus larges. Une qualité constante et une meilleure fiabilité de process sont obtenues simultanément.

gestion des informations sur les appareils

Optimisation des bioprocess sur la base de données du terrain - mesure du pH

La mesure de pH est l'une des mesures les plus couramment utilisées dans l'industrie de process et apporte un très fort potentiel d'optimisation. Elle accompagne toutes les phases, du développement du principe actif, jusqu'à sa production industrielle, et elle est utilisée dans de nombreuses étapes du process de production. Le capteur joue sur la fiabilité et la précision de la mesure. Les données peuvent être mémorisées directement dans la tête du capteur et être synchronisées dans une base de données. L'analyse de l'historique des données permet d'optimiser les activités d'étalonnage.

Mesure de pH dans les Bioprocess

Avantages

Gagnez du temps et de l'argent en utilisant les données des capteurs. L'acquisition de données utiles sur les process est indispensable à la prise des meilleures décisions. Travaillons ensemble pour trouver la meilleure solution IIoT pour votre process.

1 minute

pour générer un rapport de vérification sur demande

70 %

Réduction des coûts d'étalonnage à l'aide de la technologie Heartbeat, sur 10 ans

0,5 l - 20 m³

Le rendement maximal peut être obtenu à toutes les échelles, du laboratoire au process