Production de ciment : focus sur ce qui compte vraiment

Répondez facilement aux exigences spécifiques et complexes de vos clients

Face à la volatilité des prix des matières premières, d'une part, et aux exigences complexes des clients, d'autre part, la nécessité de processus optimisés dans l'industrie du ciment n'a jamais été aussi élevée. Pensez par exemple aux coûts énergétiques dans le process de fabrication du clinker, qui peuvent représenter jusqu'à 75 % des coûts variables . Mais pour réduire efficacement vos dépenses sans compromettre la qualité de vos produits, des données de process précises dérivées d'instruments fiables sont essentielles.

Notre offre

Qu'il s'agisse de gérer un projet, d'automatiser un système de manipulation de combustible, de sélectionner des instruments pour votre process clinker ou de proposer une solution packagée pour l'épuration de gaz NOx dans le cadre de votre programme de conformité environnementale, nos consultants expérimentés en matière d'automatismes de process prennent en charge toutes les exigences de mesure et de contrôle de vos procédés :

  • Mesure et contrôle du brûleur de clinker

  • Systèmes d'automatisation, stockage et contrôle de combustibles alternatifs

  • Instruments de contrôle de colmatage du préchauffeur à cyclones

  • Optimisation du broyeur et de l'alimenteur

  • Optimisation de la maintenance et support local

Ce que vous pouvez faire

Cliquez sur ces diagrammes et découvrez en détail comment vous pouvez réduire vos coûts de production

Process de production de ciment ©Endress+Hauser
Cuisson du clinker ©Endress+Hauser

Applications

Cimenterie

Créer de manière constante la formulation de clinker parfaite

La production de clinker consomme beaucoup d'énergie. Les combustibles, le bon mélange de gaz chauds et la gestion optimale des brûleurs influent sur l'environnement et sur la rentabilité du process. Le coût total de l'énergie peut représenter 65 à 75 % des coûts variables du process. Des solutions de mesure optimisées sont essentielles pour contrôler efficacement le processus de production de clinker.

Cuisson du clinker dans une cimenterie

Package contrôle brûleur du four et dosage du fioul

  • Appareils à effet Coriolis optimisant le brûleur en régulant le débit massique du fioul d'alimentation et permettant des mesures de température et de viscosité en ligne pour le système de chauffage du combustible

  • Station de contrôle de la chaudière et du brûleur avec logiciel d'optimisation autonome

  • Instrumentation de mesure de niveau et température de la chaudière

  • Instrumentation de mesure de pression et température de flamme du brûleur de clinker

Mesure de la température et de la pression de l'huile de lubrification des paliers de four à ciment

Package refroidissement du clinker

  • Débitmètres pour refroidissement à l'air et capteurs de niveau radar haute température pour contrôler la hauteur du lit de clinker et réguler la vitesse de la grille de refroidissement et les volumes d'air

  • Mesure de densité du clinker et absence de chaux en ligne

  • Capteurs de colmatage non intrusifs pour les silos de collecte sous la grille

  • Système de capteurs de mesure de débit massique sans contact pour alimenteurs à vis/bande

  • Capteurs/transmetteurs de température pour conduites de gaz tertiaires

Mesure de la température de l'huile de lubrification sur l'entraînement de broyeur à boulets de ciment

Contrôle du préchauffeur à cyclones

  • Contrôleurs de débit de gaz d'alimentation

  • Capteurs de haute précision, résistants aux chocs, pour le contrôle de pression dans les cyclones

  • Thermocouples en alliage anti-abrasion à la pointe de la technologie, avec électronique résistante aux vibrations permettant une surveillance de longue durée de la température

  • Détecteurs non intrusifs de dépôts et de colmatage des cyclones

Parcourez notre gamme de produits!

Parcourez notre gamme de produits!

Avantages

Les consultants E+H ont, en collaboration avec nos clients, obtenu des résultats remarquables et amélioré l'optimisation de l'usine tout en maintenant des niveaux élevés de sécurité opérationnelle dans de nombreux secteurs de l'industrie comme les métaux précieux, la production de ciment et d'acier. Outre notre expertise technique et la gamme de produits optimisée pour l'industrie, la base de ce succès est notre credo d'entreprise. Nous croyons au développement de relations durables avec les clients et pas simplement pour des profits à court terme.

  • 145 000+

    de capteurs de niveau intelligents dans les silos à ciment du monde entier

  • 60+

    années d'expérience en matière d'instrumentation de mesure

  • 10 millions

    d'appareils installés dans le monde entier