Production d'acier sûre et fiable

Améliorez la sécurité de votre production d'acier à l'aide de notre offre de mesure et logicielle dédiée

Températures élevées, métal en fusion et charges lourdes - la production d'acier est éprouvante pour l'homme et la machine. Il est donc tout naturel que la sécurité et la disponibilité soient les principales priorités pour les exploitants d'aciéries. Non seulement pour éviter les accidents potentiellement mortels, mais aussi pour s'assurer que la production dans un environnement extrêmement compétitif ne s'arrête jamais. Pour cela, vous avez besoin d'un équipement de mesure robuste qui fournit des données fiables ainsi que des solutions de contrôle intelligentes.

Notre offre

Respectez les normes de sécurité fonctionnelle IEC/EN 61508 (catégorisation des risques liés aux process, appelée SIL - "Safety Integrity Level" – niveau d'intégrité de sécurité) et IEC/EN 61511 (sécurité des process au moyen d'instruments appelée "Safety Instrumented Systems" – systèmes de sécurité actifs) conformément avec la norme EN 13849 avec des experts en process qui vous guident à chaque étape de la sélection de l'instrument, du service et de la solution globale la mieux adaptée, optimisée pour l'industrie à partir de notre gamme complète, et qui s'appuient sur une expérience de plus de 60 ans.

  • Surveillance sûre des circuits d'eau de refroidissement critiques

  • Solutions sans fil fournissant davantage d'informations sur votre process

  • Outils et solutions complets pour la gestion des ressources

Découvrez comment vous pouvez améliorer sécurité et disponibilité de l'usine

Procédé de production d'acier ©Endress+Hauser
Système de détection des fuites dans un convertisseur ©Endress+Hauser
Système de détection de fuites ©Endress+Hauser

Applications

Surveillance sûre, robuste et précise des fuites d'eau

Surveillance sûre, robuste et précise des fuites d'eau

Les dysfonctionnements dans les circuits d'eau peuvent être très dangereux, à la fois pour l'équipement et le personnel. Quel que soit le type de circuit de refroidissement, les principes de détection de fuite sont les suivants : les débits d'entrée et de sortie d'un circuit de refroidissement sont mesurés au moyen de débitmètres appropriés, soit électromagnétiques ou ultrasonores. Les températures d'entrée et de sortie sont également mesurées par des capteurs montés à proximité immédiate des débitmètres. Notre système utilise des capteurs de température séparés afin d'obtenir une précision maximale.

Surveillance sans fil

Surveillance sans fil de la température d'huile au niveau des paliers

Les paliers de tourillon de rouleau sont utilisés dans la cage de laminoir et sont situés sur le côté opérateur des rouleaux d'appui supérieurs et inférieurs. Un circuit d'huile assure aux roulements la lubrification dont ils ont besoin. Une augmentation de la différence de température indique un degré de friction plus élevé susceptible d'entraîner des dommages. Notre solution garantit la détection de tout dommage imminent des paliers à friction en mesurant la température du lubrifiant. Les interventions de maintenance sont lancées de manière prédictive.

Ingénierie de réseau de terrain de A à Z.

Faites un pas vers l'Industrie 4.0

Les réseaux de bus de terrain numériques connectent les instruments de terrain aux systèmes de commande et de maintenance. En combinaison avec des capteurs intelligents disposant de la technologie Heartbeat, cela permet la vérification des instruments, le diagnostic avancé des processus et les fonctions de surveillance d'état qui offrent aux exploitants la possibilité de planifier de manière proactive des procédures de maintenance et de garantir la disponibilité.

  • Gestion complète du projet, y compris assemblage, câblage et ingénierie du système

  • Capteurs intelligents capteur fonctions de diagnostic

  • Outils basés sur le web pour un accès aisé aux informations concernant les instruments installés et à la documentation sur l'instrumentation automatique (portail W@M)

Parcourez notre gamme de produits!

Parcourez notre gamme de produits!

Avantages

La sécurité et la disponibilité de l'usine sont des sujets sensibles qui demandent un partenaire auquel vous pouvez faire confiance, qui n'est pas intéressé par des profits à court-terme mais au développement de relations durables. Ne cherchez plus, car Endress+Hauser est depuis plus de 60 ans un partenaire fiable pour les entreprises sidérurgiques dans plus de 100 pays. Nos instruments et solutions - tous conçus selon les exigences spécifiques de l'industrie - sont utilisés dans le monde entier.

  • 200 000+

    de capteurs de température installés dans des process de production d'acier du monde entier, critiques en terme de sécurité.

  • 55 000

    de capteurs intelligents intégrés dans 65 projets d'optimisation numériques.

  • 2,6 millions

    d'appareils de terrain fournis aux utilisateurs de produits minéraux et métalliques depuis 2007 seulement.