Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Gestion des eaux de mine

Des résultats optimaux pour le traitement des eaux de mine

Respectez les normes environnementales et baissez vos coûts en optimisant vos process de traitement des eaux de mine

L'eau joue un rôle crucial dans les exploitations minières. Les personnes travaillant dans les mines en dépendent, et un grand nombre de process miniers consomment une grande quantité d'eau. Cela peut constituer un problème, beaucoup de mines étant situées dans des zones retirées avec un accès à l'eau insuffisant. Sans oublier que la préparation de l'eau utilisée dans les process comme la lixiviation ou la flottation consomment de l'énergie et des produits chimiques. Et finalement, les mines doivent pouvoir éliminer l'eau usée dans l'environnement sans le dégrader.

10 %

des investissements de l'industrie minière

sont dépensés pour une infrastructure liée à l'eau selon le Conseil international des mines et métaux (ICMM) et la Société financière internationale (IFC).

Plus d'informations sur l'eau dans le secteur minier

Du dessalement à l'élimination

De plus en plus de mines font appel à des process d'extraction de l'eau comme le dessalement via une osmose inverse pour assurer leur alimentation en eau. Mais de tels process doivent être surveillés de près. Il en est de même pour la préparation de l'eau industrielle. Seul un contrôle étroit des paramètres comme le pH et l'oxygène dissous permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie et des produits chimiques. Il en est de même pour le traitement de l'eau utilisée pour être certain de respecter les normes environnementales.

  • Dessalement

  • Préparation de l'eau

  • Traitement des eaux usées

Traitement de l'eau industrielle

  • Filtration sur membrane ©Endress+Hauser
  • Traitement des eaux usées ©Endress+Hauser

Process de traitement des eaux de mine

Dessalement avec osmose inverse

L'osmose inverse est l'une des techniques de dessalement les plus pratiquées. Elle consiste à filtrer l'eau de mer par des membranes spéciales. Le défi est d'obtenir des cycles de filtration aussi longs que possible sans abîmer les membranes, enclines à se bloquer, à s'encrasser et s'entartrer. Par conséquent, les paramètres les plus importants, en plus du flux, sont la pression différentielle d'un côté et la qualité de l'eau de l'autre, qui est contrôlée à l'entrée.

Filtration sur membrane

Préparation des eaux de mine

Parmi les paramètres les plus importants de l'eau de mine, on trouve le pH pour assurer l'efficacité de la sédimentation et la turbidité pour déterminer le niveau de solides en suspension. Les capteurs numériques Memosens sont extrêmement précis et peuvent être facilement étalonnés sans entraver le process grâce à la tête amovible dans laquelle les données sont stockées. Vous pouvez raccorder jusqu'à huit capteurs Memosens à un transmetteur Liquiline pour faciliter le contrôle de la qualité de l'eau.

Memosens capteur

Traitement des eaux usées

Lorsqu'il s'agit du traitement des eaux usées, le principal défi est de trouver l'équilibre idéal entre la qualité des effluents et les coûts. Endress+Hauser peut vous aider à trouver et maintenir cet équilibre grâce à son portefeuille orienté sur l'eau. Notre solution pour le contrôle de l'aération, par exemple, peut vous permettre d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie. Vous pouvez également améliorer vos résultats de déshydratation et réduire votre consommation de produits chimiques dans la boue avec un débitmètre Coriolis.

Filtre à bande pour la déshydratation des boues

Avantages

Endress+Hauser a plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie de l'eau et des eaux usées. Nous sommes en mesure de vous assister non seulement avec un portefeuille adapté d'outils et de solutions conçus spécifiquement pour les défis en rapport avec l'eau, mais également avec le savoir-faire immense de nos experts. Ils s'engagent à réduire vos coûts de traitement des eaux sans compromettre la sécurité de vos employés et de l'environnement.

30%

max. des coûts énergétiques peuvent être économisés en utilisant notre solution pour le contrôle d'aération

20%

d'économies de coûts grâce à la réduction de la consommation de produits chimiques pour le traitement de la boue

60+

années d'expérience dans le domaine de l'eau et des eaux usées