Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Traitement du gaz naturel à Alberta, Canada

Le traitement du gaz rendu simple

Mesures analytiques pour le suivi qualité des installations de traitement du gaz naturel

Troisième plus grande source d'énergie au monde, le gaz naturel joue déjà aujourd'hui un rôle essentiel dans le monde industriel. Alors que la demande mondiale d'énergie continuera à l'avenir à être satisfaite principalement par les combustibles fossiles, l'importance du gaz naturel devrait augmenter dans le mix énergétique. Les usines de traitement du gaz naturel effectuent plusieurs étapes de traitement pour éliminer les gaz acides et autres impuretés. Comment surveillez-vous les analytes H2O, H2S, CO2 et O2 dans le gaz naturel ?

2/3

de la production mondiale de gaz naturel est réalisée dans 9 pays

Ces pays incluent les États-Unis (U.S.A.), la Russie, l'Iran, le Canada, le Qatar, la Norvège, la Chine, l'Arabie saoudite et l'Algérie. Les mêmes données suggèrent qu'environ 40 % de la production mondiale de gaz naturel est réalisée aux États-Unis et en Russie.

Image de la déshydratation par tamis moléculaire NGP

Analyseurs laser pour le gaz naturel

Les analyseurs TDLAS (spectroscopie d'absorption par diode laser accordable) de SpectraSensors, l'une de nos sociétés, effectuent des mesures en ligne et en temps réel des impuretés dans les flux de gaz naturel – à des niveaux inférieurs au ppm jusqu'au pour-cent. La conception unique de tels analyseurs offre des avantages significatifs par rapport aux autres technologies de surveillance des analytes H2O, H2S et CO2 dans le gaz naturel et dans le gaz naturel liquéfié.

  • SpectraSensors : vitesse de réponse extrêmement rapide des analyseurs

  • La spectroscopie laser mesure sélectivement les analytes dans le gaz naturel

  • Pas d'étalonnage sur site ni réétalonnage nécessaire

  • Conçu pour un fonctionnement en environnement difficile (offshore, climats chauds/froids)

  • Faible coût de possession – aucun consommable nécessaire

Cliquez et contrôlez tous les points de mesure critiques

  • Aperçu de la chaîne de valeur du gaz naturel ©Endress+Hauser
  • Diagrammes ou illustrations du procédé relatif au traitement aux amines dans l*industrie de traitement du gaz ©Endress+Hauser

Applications de traitement du gaz

Traitement du gaz na'turel

Le gaz naturel brut est un mélange complexe de méthane (CH4), de condensats d'hydrocarbures (liquides de gaz naturel – NGL), d'eau et d'impuretés ; de sulfure d'hydrogène (H2S) et de dioxyde de carbone (CO2). La composition du gaz naturel varie en fonction de la formation géologique d'où il est extrait. Des solutions fiables, qui aident à contrôler efficacement le processus de séparation du méthane des autres hydrocarbures, de l'eau et des contaminants, sont indispensables.

Image du traitement de gaz naturel

Traitement aux amines du gaz

Le gaz naturel brut de différentes formations contient des quantités variables de gaz acides (H2S et CO2). Les procédés d'adoucissement des gaz éliminent les gaz acides corrosifs par un traitement aux amines pour l'épuration du H2S et du CO2. En fonctionnement, le gaz corrosif est mis en contact avec une solution aqueuse d'amine,qui élimine le H2S et le CO2 par réaction chimique et absorption. Nous fournissons des solutions qui mesurent la concentration de gaz acides à l'entrée et à la sortie de l'unité de traitement aux amines, aidant à optimiser la performance du process.

Image du traitement aux amines

Déshydratation par tamis moléculaire

Le gaz naturel doux sortant de l'unité de traitement aux amines est saturé en vapeur d'eau. Une partie de l'eau peut être éliminée en faisant passer le gaz humide dans un séparateur, puis en le comprimant et en le refroidissant. La déshydratation par tamis moléculaire est ensuite utilisée pour obtenir des concentrations très basses de H2O (< 0,1 ppm), requises pour les procédés cryogéniques dans les unités de récupération NGL et pour la production de gaz naturel liquéfié. Nos analyseurs peuvent vous aider à détecter les percées dans les lits de tamis moléculaire.

  • Une technique de spectroscopie différentielle brevetée mesure l'H2O à des concentrations inférieures au ppm

  • La mesure laser est hautement sélective et précise pour l'H2O dans le gaz naturel

  • Un tube de perméation intégré permet d'automatiser les validations d'analyseurs

  • Consultez notre note d'application sur la mesure de H2O dans les sorties de cuve du sécheur à tamis moléculaire

Image de la déshydratation par tamis moléculaire

Avantages

Grâce à un réseau de vente et de service d'analyse des gaz hautement qualifié, nous vous aidons à améliorer la disponibilité, l'efficacité et la sécurité de vos procédés. Nos produits sont utilisés dans la production, le transport, le stockage et la distribution de gaz naturel, le traitement du gaz, le raffinage, la pétrochimie, ainsi que la production de gaz de spécialité.

+20 %

ce pourcentage correspond à la prolongation du temps de cycle que vous pouvez obtenir entre les régénérations de lits de tamis moléculaires en utilisant les analyseurs TDLAS Spectrasensors.

400K USD

tel est le montant que vous pouvez économiser en évitant une immobilisation de 2 jours pour la recharge du tamis moléculaire.