Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Une production précise et de qualité

Engagés pour la qualité par principe

Le management de la qualité fait partie de notre culture

Notre volonté est d'apporter un avantage unique à nos clients et le management de la qualité fait donc partie de notre culture d'entreprise. Nous ne faisons pas que tester et mesurer la qualité, nous la vivons. Cela signifie notamment que nous concevons les erreurs comme autant de chances de progresser et de se rapprocher de l'objectif d'une production zéro défaut. Le niveau élevé de satisfaction des collaborateurs, l'évolution professionnelle continue, le principe d'organisation apprenante et le Kaizen fournissent la base de cette vision.

Manuels de gestion

Tous les sites de production d'Endress+Hauser Flowtec AG disposent d'un système de MQ certifié et sont certifiés conformément à la norme ISO 9001. Les manuels de gestion d'Endress+Hauser Flowtec AG peuvent être téléchargés ici .



ISO 9001:2008 / ISO 1401:2004 / OHSAS 18001:2007

ISO 50001 : 2011

Normes AD 2000 HP 0 et DIN EN ISO 3834-2

Accréditations

Certificats additionnels

Contact

Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4 4153 Reinach Basel-Landschaft Suisse
Tél.: +41 61 715 61 11
Fax: +41 61 715 66 99
Envoyer e-mail

Offres d'emploi

Téléchargements