Engagés pour la qualité par principe
Le management de la qualité fait partie de notre culture
Notre volonté est d'apporter un avantage unique à nos clients et le management de la qualité fait donc partie de notre culture d'entreprise. Nous ne faisons pas que tester et mesurer la qualité, nous la vivons. Cela signifie notamment que nous concevons les erreurs comme autant de chances de progresser et de se rapprocher de l'objectif d'une production zéro défaut. Le niveau élevé de satisfaction des collaborateurs, l'évolution professionnelle continue, le principe d'organisation apprenante et le Kaizen fournissent la base de cette vision.
Manuels de gestion
Tous les sites de production d'Endress+Hauser Flowtec AG disposent d'un système de MQ certifié et sont certifiés conformément à la norme ISO 9001. Les manuels de gestion d'Endress+Hauser Flowtec AG peuvent être téléchargés ici.
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
SQS – Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management
certifie qu'Endress+Hauser Flowtec AG dispose d'un système de gestion conforme aux exigences de la norme ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
IQNet – Réseau de certification international
certifie qu'Endress+Hauser Flowtec AG dispose d'un système de gestion conforme aux exigences de la norme ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
DQS – Société Allemande de Certification des Systèmes de Management
certifie qu'Endress+Hauser Flowtec AG dispose d'un système de gestion conforme aux exigences de la norme ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007
ISO 50001
SQS – Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management
certifie qu'Endress+Hauser Flowtec AG dispose d'un système de gestion conforme aux exigences de la norme ISO 50001
IQNet – Réseau de certification international
certifie qu'Endress+Hauser Flowtec AG dispose d'un système de gestion conforme aux exigences de la norme of ISO 50001
Normes AD 2000 HP 0 et DIN EN ISO 3834-2
TÜV-CERT – Organisme notifié pour les équipements sous pression
Endress+Hauser Flowtec AG a été audité conformément aux normes AD 2000 HP 0 et DIN EN ISO 3834-2. La directive 97/23/CE sur les équipements sous pression a fait ses preuves.
Accréditations
SCS - SAS Services suisses d'accréditation
Laboratoire d'étalonnage pour la mesure du débit d'eau, d'air et de densité conformément à la norme ISO/CEI 17025, SN EN ISO/CEI 17025
Certificats additionnels
TÜV NORD - ATEX Notification d'assurance qualité – Assurance qualité en production
ATEX 1348 Q TÜV NORD
Équipements et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, Directive 94/9/CE
TÜV NORD - IECEx Rapport d'évaluation de la qualité – Assurance qualité en production
IECEx TÜV NORD
Commission électrotechnique internationale (CEI) Système de certification CEI pour les atmosphères explosibles
SQS - PED Certification de la production selon la directive relative aux équipements sous pression (PED)
Endress+Hauser Flowtec AG a été audité conformément à la directive relative aux équipements sous pression 97/23/CE Module H.
Contact
- Endress+Hauser Flowtec AG
- Christoph Merian-Ring 4
- 4153 Reinach Basel-Landschaft
- Suisse