Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser Level+Pressure India

Assemblage final personnalisé et étalonnage d’instruments de mesure de niveau et de pression pour la région

Le centre de produits associés (APC) est responsable de la production et de l’assemblage final décentralisés et orientés client d’instruments complets de niveau et de pression. Notre philosophie d’assemblage final décentralisé est adaptée aux multiples exigences fonctionnelles, mécaniques et électriques et garantit qualité et disponibilité partout dans le monde. Pour assurer un niveau de qualité uniforme, les lignes de production d’assemblage final sont identiques partout dans le monde.

  • Directeur général

    Sriram Narayanan

  • Année de création

    2007

  • Nombre d'employés

    64 (Juin 2020)

Près de notre client

  • L’assemblage final de tous les principaux produits de niveau et de pression conduit à des délais de livraison plus courts et plus flexibles, à une logistique plus efficace et à une empreinte carbone réduite

  • Certification ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001

  • Laboratoire d’étalonnage certifié selon la norme DIN EN ISO 17025 par NABL. Variables mesurées certifiées : pression négative et positive, pression absolue, pression différentielle et vide.

  • Les références et l’équipement d’essai utilisés pour toutes les mesures et essais effectués pendant le process de production sont conformes aux normes nationales ou internationales (PTB, NPL, NIM, etc.).

  • Production

Contact

Téléchargements