Endress+Hauser Stahnsdorf
Centre de compétences pour les capteurs de pression au silicium
Site de pré-production pour le développement et la production des éléments principaux de capteurs de pression sur la base de la technologie de capteurs en silicone.
-
Directeur général
Dr. Peter Selders Directeur du site : Martin Laqua
-
Année de création
1994
-
Nombre d'employés
194
Proche de notre clientèle
Compétences en recherche et développement : de l'élément de détection au module de capteur complet ; méthode des éléments finis (MEF) ; qualification, contrôle et validation du produit ; large gamme d'activités en réseaux avec des partenaires de recherche externes
Compétences en ingénierie de processus : développement constant des processus technologiques de fabrication, assemblage et emballage des puces, montage et test des capteurs
Équipement et installation de production de pointe avec espace de production en salle blanche (1 200 m²)
Certification aux normes ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001
Traçabilité des équipements d'essai et références utilisés pour toutes les mesures et tous les essais menés durant le processus de production conforme aux normes nationales ou internationales (PTB, NIST, NIM etc.).
- Production
Contact
- Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf
- Quermathe 2
- 14532 Stahnsdorf
- Brandenburg
- Allemagne