Formation Modbus

Modbus, simple et robuste, développé pour le applications industrielles

Simple et robuste, Modbus est devenu un protocole de communication standard, et est actuellement un moyen de connexion fréquemment proposé pour les appareils électroniques industriels. Il permet la communication entre plusieurs appareils connectés au même réseau, par exemple un système qui mesure le débit et communique les résultats à un ordinateur. Modbus est utilisé pour connecter un ordinateur pour faire de l'acquisition de données et de la supervision.

Modbus, simple et robuste, développé pour les applications industrielles ©Endress+Hauser

Formation technique Modbus

A la fin du cours, vous comprendrez comment la technologie Modbus est utilisée en automatisation de process.

Vous apprendrez à connaître les installations Modbus typiques et comment la communication fonctionne. Vous connecterez un segment Modbus et le ferez fonctionner. On mettra également l'accent sur l'intégration et l'interprétation des données dans un système hôte et sur le dépannage d'un système Modbus.

Plus d'informations >>>

Contact