Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Une mesure précise grâce à l’étalonnage

Les laboratoires d’étalonnage accrédités à travers le monde garantissent des produits du plus haut degré de précision.

Pour des process stables et sécurisés à long terme.
Dans nos laboratoires d’étalonnage, accrédités dans le monde entier par Dakks/Accredia/SANAS, les thermomètres à contact ayant des plages de température différentes peuvent être étalonnés avec une précision de 0,002 kelvins selon les normes nationales et l’échelle internationale de température ITS90. Le service que nous vous offrons : Le certificat d’étalonnage peut être commandé lors de la configuration de l’appareil. Il est stocké sur le portail W@M, notre plateforme de gestion du cycle de vie (Life Cycle Management), et reste disponible pendant plusieurs années.

Les laboratoires d’étalonnage accrédités à travers le monde garantissent des produits du plus haut degré de précision ©Endress+Hauser
Le service que nous vous offrons : Le certificat d’étalonnage peut être commandé lors de la configuration de l’appareil ©Endress+Hauser
Les thermomètres à contact ayant des plages de température différentes peuvent être étalonnés avec une précision de 0,002 kelvins ©Endress+Hauser
Le certificat d’étalonnage est stocké sur le portail W@M et reste disponible pendant plusieurs années. ©Endress+Hauser

Contact