Endress+Hauser Temperature+System Products Italy
Production de capteurs de température – des produits en série aux produits spécifiques pour les clients
Techniques de production de pointe garantissant la qualité des produits, ainsi que la sécurité des employés et de l'environnement.
Notre Division à Pessano conçoit et fabrique des instruments de mesure de température, des produits en série aux produits spécialement personnalisés. Elle offre de plus des services d'installation et de maintenance directement sur site, ainsi que des conseils et une assistance technique. L'étalonnage, le réglage et le contrôle du matériel sont assurés dans son laboratoire agréé aux normes internationales.
-
Directeur général
Martin Benoliel
-
Année de création
Depuis 1999 avec Endress+Hauser, Wetzer Division depuis 2003
-
Nombre d'employés
approx. 190
Tout près, et entièrement à votre service
Endress+Hauser Pessano est une filiale 100 % Endress+Hauser Temperature+System Products Germany.
Le système d'assurance qualité à la base de nos engagements en termes de qualité et d'amélioration continue repose sur les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC17025 et OHSAS 18001.
Traçabilité des équipements d'essai et références utilisés pour toutes les mesures et tous les essais menés durant le processus de production conforme aux normes nationales ou internationales (PTB, NIST, NIM etc.).
- Production
Contact
- Endress+Hauser Sicestherm S.r.L.
- Via Martin Luther King 7
- 20060 Pessano con Bornago (MI)
- Italie